MAX34441
最終販売PMBus 5チャネル電源マネージャおよびインテリジェントファンコントローラ
電源/温度マネージャ、比類ない「ブラックボックス」障害ログとエネルギー効率の高いファン制御を提供
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 5チャネルの電源管理
- 電圧の測定/監視
- 差動12ビット1%精度ADC
- Min/Maxスレッショルド異常検出
- 外付け電流検出アンプによる電流監視をサポート
- 閉ループの自動マージニング
- プログラマブルなアップ/ダウンシーケンス
- パワーグッド出力
- 電圧の測定/監視
- 1チャネルのファン制御
- 3線式および4線式ファンをサポート
- 閉ループファン速度の自動制御
- デュアルタコメータファンをサポート
- ファン障害検出
- 最大6つの温度センサーをサポート
- 自動直列抵抗キャンセルを備えた外付けサーマルダイオードインタフェース
- 1つの内部温度センサー
- 最大4つの追加のI²Cデジタル温度センサーICをサポート
- すべての温度センサーの障害検出
- PMBus™対応コマンドインタフェース
- バスタイムアウト機能を備えたI²C/SMBus™対応シリアルバス
- 不揮発性障害ロギングおよびデフォルト構成設定内蔵
- 外部クロッキング不要
- 電源電圧:+3.3V
MAX34441は、最大5つの電源と1つのファンを管理可能な複合システムモニタです。この電源マネージャは、電源出力電圧を監視し、ユーザープログラマブルな過電圧および低電圧スレッショルドを常時チェックします。この製品は、電源出力電圧をユーザープログラマブルレベルにマージンアップ/ダウンすることもできます。マージニングは閉ループ配列で実行されるため、デバイスは、パルス幅変調(PWM)出力を自動的に調整し、結果の出力電圧を測定します。また、この電源マネージャは、パワーアップとパワーダウンの両方で電源を任意の順序にシーケンスすることができます。外付けの電流検出アンプを追加すると、このデバイスは電流も監視することができます。
また、このデバイスは、閉ループファン速度制御も備えています。特定の温度ブレークポイントにおけるファン制御PWMデューティサイクルまたはRPM速度のユーザープログラマブル設定に基づいて、このデバイスは、可聴ノイズや消費電力を低減する方法でファン速度を自動的に調整します。
アプリケーション
- 基地局
- 産業用制御
- ネットワークスイッチ/ルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX34441ETL+ | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1 | ||
| MAX34440 | 製造中 | PMBus 6チャネル電源マネージャ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX34441に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める