MAX2981
製造中高集積電力線通信アナログフロントエンドトランシーバおよびラインドライバ
業界初、車載/工業用グレード、AFEおよびラインドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- HomePlug 1.0準拠
- AFEおよびラインドライバ完全内蔵
- MAX2982/MAX2986と完全互換
- MAX2980とピン互換
- サードパーティPHY ICとのシームレスなインタフェース
- 10ビット50Msps ADCおよびDACを完全内蔵
- 56dB適応型利得制御
- わずか10Ωのラインインピーダンス駆動性能
- ラインドライババイパスモード
- 220mA (Rxモード)および150mA (Txモード)、3.3Vの場合
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- AEC-Q100 Rev F (車載)認定
- 64ピンLQFPパッケージ
電力線通信アナログフロントエンド(AFE)およびラインドライバICのMAX2981は、低コストで高性能を実現する最先端のCMOSデバイスです。この高集積デザインは、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)、適応型利得制御(AGC)、フィルタ、およびラインドライバをシングルチップ上に組み合わせています。MAX2981は、以前は必要としていたシステム部品数を大幅に減らし、HomePlug® 1.0規格に準拠しています。
このデバイスは、マキシムの高集積PHY/MACディジタルベースバンドと組み合わせると、最も柔軟でコスト効果の高いソリューションを実現します。MAX2981の高度なデザインは、外部制御を必要としない動作を可能にするため、多種多様なHomePlug 1.0ディジタルPHY ICへの接続を簡素化することができます。
MAX2981は、-40℃~+105℃の自動車用温度範囲が保証され、鉛フリーの64ピンLQFPパッケージで提供されます。このデバイスは、AEC-Q100 Rev F車載規格に適合しています。
アプリケーション
- Broadband over Powerline (BPL)
- ビルオートメーション
- エネルギー管理
- 産業用オートメーション
- IPTV配信
- ローカルエリアネットワーキング(LAN)
- 遠隔監視および制御
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX2981GCB/V+ | Low Quad Flatpack | ||
| MAX2981GCB/V+T | Low Quad Flatpack |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| MAX2986 | 発売前 | 高集積パワーラインデジタルトランシーバ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
最新のディスカッション
MAX2981に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める