MAX2771
MAX2771
製造中マルチバンドユニバーサルGNSSレシーバ
マルチ衛星/マルチバンド対応、および優れたRF性能によって最高の位置精度を実現
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.36
Viewing:
製品情報
- マルチ衛星対応
- GPS、Galileo、GLONASS、BeiDou、IRNSS、QZSS、SBAS
- マルチバンド対応
- L1、L2、L5、E1、E5、E6、B1、B2、B3
- 設定可能なIF帯域幅:2.5MHz、4.2MHz、8.7MHz、16.4MHz、23.4MHz、36MHz
- 高精度アプリケーション(GPS L5、Galileo E5など)用に広帯域の搬送波に対応
- 低IFまたはゼロIFモードで動作
- 設定可能なIF中心周波数
- VCO内蔵のフラクショナルNシンセサイザで広範囲のリファレンス周波数に対応
- 内蔵LNAによって複数の帯域に対応
- 1.4dBのカスケード雑音指数と110dBのカスケード利得(PGAの利得制御範囲:59dB)
- 水晶発振器内蔵
- 電源電圧範囲:2.7V~3.3V
- RoHS準拠、鉛フリー、28ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)
MAX2771は、単一チップでE5/L5、L2、E6、E1/L1帯域およびGPS、GLONASS、Galileo、QZSS、IRNSS、およびBeiDouナビゲーション衛星システムをカバーする、次世代のグローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)レシーバです。
マキシムの最先端の低電力SiGe BiCMOSプロセス技術に基づいて設計されたMAX2771は、低コストで最高の性能と集積度を提供します。チップには、デュアル入力LNAおよびミキサと、それに続くフィルタ、PGA、およびマルチビットADCを含む、完全なレシーバチェーンとともに、フラクショナルN周波数シンセサイザ、および水晶発振器が内蔵されています。このレシーバの総カスケード雑音指数は、わずか1.4dBです。
MAX2771は、モノリシックフィルタを内蔵することによって外付けのIFフィルタがまったく不要となり、少ない外付け部品数のみで、完全な低コストGNSS RFレシーバソリューションを構成することができます。
MAX2771は、業界でも最もフレキシブルなレシーバです。内蔵のデルタシグマフラクショナルN周波数シンセサイザによって、ホストシステムで利用可能な任意のリファレンスまたは水晶周波数で動作しながら、±30Hz以内(fXTAL = 32MHz)の高精度でIF周波数を設定することができます。このADCは、IとQの両方のチャネル用に1ビットまたは2ビットの量子化ビット数、またはIチャネル用に最大3ビットの量子化ビット数でCMOSロジックレベルを出力します。内蔵ADCをバイパスし、アナログIおよびQ信号を出力して外部ADCでサンプリングすることが可能です。アナログ監視機能が提供され、内蔵ADCサンプルとIアナログ信号を同時に出力することができます。
MAX2771は、エクスポーズドパッドを備えた28ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)で提供されます。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラおよびカムコーダ
- ラップトップおよびネットブック
- 位置情報対応型携帯電話
- PND (パーソナルナビゲーションデバイス)
- ソフトウェアGPS
- 測量機器
- テレマティクス(資産トラッキング、在庫管理) ● 船舶/航空ナビゲーション
- 車両トラッキングおよびフリート管理
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX2771ETI+ | LFCSP | ||
| MAX2771ETI+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RF アナログ・レシーバ 1 | ||
| MAX2769C | 製造中 | ユニバーサルGNSSレシーバ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
Sパラメータ 4
- MAX2771 S-Parameter File, De-embedded S-Parameter File, Low Band Mixer S-Parameters
- MAX2771 S-Parameter File, De-embedded S-Parameter File, High Band Mixer S-Parameters
- MAX2771 S-Parameter File, De-embedded S-Parameter File, Low Band LNA S-Parameters
- MAX2771 S-Parameter File, De-embedded S-Parameter File, High Band LNA S-Parameters