MAX2172

製造中

デジタルオーディオ放送用、ダイレクトコンバージョン-低IFチューナ

高速および高精度RSSI機能内蔵の高性能デジタル無線チューナ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 電源電圧範囲:+2.7V~+3.5V
  • 低IF出力によりIF-SAWフィルタ不要
  • FM/VHF-III帯域通過フィルタ内蔵
  • 低IF帯域通過フィルタ内蔵
  • シグマ-デルタフラクショナルNシンセサイザ
  • ACPR (N±1):+45dBc
  • VHF-IIIノイズ指数:2.9dB (typ) (トラッキングフィルタ内蔵)
  • Lバンドノイズ指数:3.1dB (typ)
  • VHF-III感度:-101dBm
  • Lバンド感度:-101dBm
  • ベースバンド過負荷検出器がRF AGCを制御
  • 高速チャネルスキャンRSSI 5ビット出力
  • FM (S+N)/N = 26dB (@ -111dBm)
  • 小型6mm x 6mmのTQFNパッケージ

ダイレクトコンバージョン-低IFチューナのMAX2172は、168MHz~240MHz (VHF-III)、1452MHz~1492MHz (Lバンド)、さらに87MHz~108MHz (FM)の入力周波数範囲をカバーするデジタルオーディオ放送(DAB)および地上波デジタルマルチメディア放送(T-DMB)アプリケーション用に設計されています。MAX2172は、高水準の部品集積度を実現し、低電力のチューナ内蔵設計が可能です。ダイレクトコンバージョンから低IFのアーキテクチャによって、IF-SAWフィルタが不要になり、バランスのとれた2.048MHzの中心周波数ベースバンド出力が復調器に供給されます。

MAX2172は、水晶周波数のバッファされたリファレンスクロックを提供します。

シグマ-デルタフラクショナルNシンセサイザが内蔵されており、1kHzの位相ノイズおよび大きい隣接からの広帯域位相ノイズに対する感度が問題になることがあるOFDMアプリケーションでの隣接および広帯域位相ノイズ性能を最適化します。

MAX2172は、エクスポーズドパッド付きの40ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm)で提供されます。電気的性能は、-40℃~+85℃の全拡張温度範囲で保証されています。

アプリケーション

  • FM付き、固定およびモバイルデジタルオーディオ放送(DAB、DAB+)
  • FM付き、地上波デジタルマルチメディア放送(T-DMB)

MAX2172
デジタルオーディオ放送用、ダイレクトコンバージョン-低IFチューナ
MAX2172:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RF アナログ・レシーバ 2
MAX2170 製造中 デジタルオーディオ放送用、低IFチューナへのダイレクトコンバージョン
MAX3580 発売前 ダイレクトコンバージョンTVチューナ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX2172EVKIT

MAX2172の評価キット

機能と利点

  • MAX2172の評価が容易
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.5V
  • RFポートに50ΩのSMAコネクタ
  • ベースバンド出力用の50Ω BNCコネクタ
  • 重要ペリフェラル部品をすべて搭載
  • I²Cインタフェース用のパラレルポート
  • PC制御ソフトウェアを提供(japan.maximintegrated.com)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠

製品詳細

MAX2172の評価キット(EVキット)は、ダイレクトコンバージョン-低IFチューナMAX2172の評価を容易にします。このEVキットによってデバイスの性能を試験することができ、補助回路の追加は不要です。このEVキットは、入力/出力用に50Ωの標準的なSMAおよびBNCコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。MAX2172のEVキットは、完全実装および試験済みです。

デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントで提供されています。

アプリケーション

  • FM付き、固定およびモバイルデジタルオーディオ放送(DAB、DAB+)
  • FM付き、地上波デジタルマルチメディア放送(T-DMB)

MAX2172EVKIT
MAX2172の評価キット

最新のディスカッション

MAX2172に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品