MAX2112
MAX2112
新規設計には非推奨DVB-S2アプリケーション用、全機能内蔵、ダイレクトコンバージョンチューナ
わずか330mWでDVB-S2性能を提供する3.3V衛星チューナ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.78
Viewing:
製品情報
- 周波数範囲:925MHz~2175MHz
- モノリシックVCO
- 低位相ノイズ:-97dBc/Hz (10kHz時)
- 較正が不要
- 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm
- 内蔵の可変BW LPフィルタ:4MHz~40MHz
- 単一電源:+3.3V ±5%
- 低電力スタンバイモード
- マルチチューナアプリケーション用アドレスピン
- 差動I/Qインタフェース
- I²C対応2線式シリアルインタフェース
- 超小型28ピンTQFNパッケージ
MAX2112は、低コストのダイレクトコンバージョンチューナICで、衛星セットトップおよびVSATアプリケーション用に設計されています。このICは、8PSKとDVB-S2 (Digital Video Broadcast)アプリケーション用です。
MAX2112は、ブロードバンドI/Qダウンコンバータを使って、LNB (低ノイズブロック)からの衛星信号をベースバンドにダイレクト変換します。動作周波数範囲は925MHz~2175MHzです。
このデバイスは、LNAおよびRF可変利得アンプ、I/Qダウンコンバージョンミキサ、およびプログラマブルなカットオフ周波数制御とディジタル制御されたベースバンド可変利得アンプを備えたベースバンドローパスフィルタを内蔵しています。また、RFとベースバンド可変利得アンプによって、80dBを超える利得制御範囲を提供します。このICは、ほとんどすべてのDVB-S2復調器に対応しています。
MAX2112は、完全なフラクショナルN周波数シンセサイザのほかに、完全モノリシックVCOも内蔵しています。また、内蔵水晶発振器をバッファ出力付きで提供し、別のチューナと復調器を駆動することができます。シンセサイザのプログラミングとデバイス設定は、2線式シリアルインタフェースを通じて行います。このICは、VCOの自動選択(VAS)機能を備えており、適切なVCOが自動的に選択されます。マルチチューナアプリケーションでは、このデバイスは2つの2線式インタフェースアドレスのいずれかに設定することができます。リファレンス発振器、ディジタルインタフェース、およびバッファ回路をアクティブ状態に維持したままで、信号経路がシャットダウンされると即座に低電力スタンバイモードが利用可能になるため、シングルおよびマルチチューナアプリケーションで省電力を実現することができます。
MAX2112は、現在利用可能なDBSチューナの中で最も高性能なデバイスです。低ノイズ指数のため外付けのLNAが不要です。わずかの受動部品数だけで、完全なDVB-S2対応のRFフロントエンドソリューションを形成することができます。このチューナは、超小型28ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- DirecTVおよびDish Network DBS
- DVB-S2
- VSAT
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX2112CTI+ | LFCSP | ||
| MAX2112CTI+T | LFCSP | ||
| MAX2112ETI+ | LFCSP | ||
| MAX2112ETI+T | LFCSP | ||
| MAX2112ETI/GG8 | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RF アナログ・レシーバ 1 | ||
| MAX2120 | 製造中 | DVB-SおよびFree to Air (無料放送)アプリケーション用、完全、ダイレクトコンバージョンチューナ |