MAX20340
新規設計に推奨双方向DC電力線通信マネージメントIC
世界最小DC電力線通信ソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.03
Viewing:
製品の詳細
- PLC用の小型、簡素なソリューション
- ビットレート:最大166.7kbps
- データスループット:5.7kbps (自動モード)
- 充電電流:1.2A
- PLCスレーブの存在を自動検出
- 柔軟な構成
- 1つの抵抗で設定
- PLCマスターまたはスレーブ
- デュアルまたはシングルスレーブモード(マスターのみ)
- PLCスレーブアドレス(スレーブのみ)
- I2Cアドレス
- 小型ソリューション
- 省スペース、9ピンWLP (1.358mm × 1.358mm、0.4mmピッチ)
MAX20340はユニバーサル双方向DC電力線通信(PLC)マネージメントICで、166.7kbpsの最大ビットレートを備えています。このデバイスは最大1.2Aの充電電流に対応します。
MAX20340はスレーブ検出回路を備え、PLCマスターが電力線上にPLCスレーブの存在を検出すると割込みでシステムに通知します。この機能によって、スレーブデバイスが接続されるまでシステムを低電力状態のままにすることが可能です。
マスター/スレーブモード、I2Cアドレス、デュアル/シングルPLCスレーブモード、PLCスレーブアドレスなど、MAX20340の機能の多くは端子設定可能です。
このデバイスは9ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.358mm × 1.358mm、0.4mmピッチ)で提供されます。
アプリケーション
- ゲームコントローラ
- ハンドヘルドラジオ
- POS機器
- テザリングワイヤレスヘッドホン補聴器
- 完全ワイヤレスイヤホン
- ウェアラブル
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20340EWL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX20340EWL+T | 9-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。