MAX19693

製造中

12ビット、4.0Gsps高ダイナミック性能広帯域DAC

1180mWで-164dBm/Hzのノイズ密度を実現する、12ビット、4.0Gsps DAC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 出力更新レート:4.0Gsps
  • 業界トップクラスのダイナミック性能
    • SFDR* = 76dBc (fOUT = 400MHzの場合)
    • SFDR* = 70dBc (fOUT = 800MHzの場合)
    • 広帯域ノイズスペクトル密度 = -164dBm/Hz
  • 低電力動作
    • 770mW (fDAC = 2000Mspsの場合)
    • 1180mW (fDAC = 4000Mspsの場合)
  • 4:1のマルチプレックスLVDS入力
    • ポート当り最大1000Mwps
  • 50Ωの差動出力終端内蔵
  • 入力レジスタのスキャンモードによって回路内部導電性検証
  • 11mm x 11mmの小型169ピンCSBGAパッケージ
  • 評価キット入手可能(MAX19693EVKITを注文してください)

12ビット、4.0Gspsディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX19693は、高周波および広帯域信号のダイレクトディジタル合成が可能です。このDACは、広帯域通信およびレーダアプリケーション用に最適化されています。MAX19693は、優れたスプリアスおよびノイズ性能を備え、DCからほぼ2GHzまでの周波数範囲で広帯域信号の合成に使用することができます。4.0Gspsの更新レートによって、1.5GHz帯域幅を超える信号のディジタル合成が可能です。

MAX19693は、4つの12ビットマルチプレックス低電圧差動信号(LVDS)入力ポートを備え、ダブルデータレート(DDR)またはクワッドデータレート(QDR)モード時にそれぞれ最大1GHzで動作します。このDACは、立上りおよび立下りクロックエッジの両方で変換がトリガされるため、DAC更新レートの1/2のクロックを受け付けます。入力データレートは、DAC更新レートの1/4 (クロックレートの1/2)です。MAX19693は、LVDSデータクロック出力を提供し、FPGAまたはASICデバイスとのインタフェースが簡単です。

MAX19693は、ダイナミック性能を最適化するための自己較正型の50Ω差動出力終端を内蔵する電流ステアリングDACです。MAX19693は、3.3Vおよび1.8V電源で動作し、4.0Gspsの場合の消費電力は1180mWです。MAX19693は、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証され、11mm x 11mmの小型169ピンCSBGAパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • XバンドトランスミッタのデジタルIF生成
  • ダイレクトデジタル合成
  • 電子戦
  • レーダ波形およびLO信号合成

MAX19693
12ビット、4.0Gsps高ダイナミック性能広帯域DAC
MAX19693 Functional Diagram MAX19693 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

MAX19692EVKIT

MAX19692およびMAX19693の評価キット

機能と利点

  • DAC更新レート:2.3Gsps (max) (MAX19692)
  • DAC更新レート:4.0Gsps (max) (MAX19693)
  • QSHコネクタを使用したマキシムのHSDCEPデータソースボードとの直接インタフェース
  • 実証済み12層PCB設計
  • リファレンス回路実装
  • パワーオンリセット実装
  • クロックインタフェース実装
    • クロックレート:2.3GHz (max) (MAX19692)
    • クロックレート:2.0GHz (max) (MAX19693)
  • 広帯域出力トランス
    • 30MHz以下から2000MHz以上をサポート
  • 完全実装および試験済み
  • データソース(FPGA)ボード入手可能(HSDCEPをご注文ください)

製品詳細

MAX19692/MAX19693の評価キット(EVキット)は、12ビット、ダイレクトRF合成デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX19692 (2.3Gsps)とMAX19693 (4.0Gsps)の性能を評価するために必要なすべてのコンポーネントを備えた、完全実装および試験済みPCBです。このEVキットボードには、DAC出力の差動-シングルエンド変換用、およびDACクロックのシングルエンド-差動変換用の各広帯域トランスが備えられています。

アプリケーション

  • XバンドトランスミッタのデジタルIF生成
  • 広帯域RF信号(最高2GHz)の直接デジタル生成
  • ダイレクトデジタル合成(DDS)
  • レーダ波形およびLO信号合成

MAX19693EVKIT

MAX19692およびMAX19693の評価キット

機能と利点

  • DAC更新レート:2.3Gsps (max) (MAX19692)
  • DAC更新レート:4.0Gsps (max) (MAX19693)
  • QSHコネクタを使用したマキシムのHSDCEPデータソースボードとの直接インタフェース
  • 実証済み12層PCB設計
  • リファレンス回路実装
  • パワーオンリセット実装
  • クロックインタフェース実装
    • クロックレート:2.3GHz (max) (MAX19692)
    • クロックレート:2.0GHz (max) (MAX19693)
  • 広帯域出力トランス
    • 30MHz以下から2000MHz以上をサポート
  • 完全実装および試験済み
  • データソース(FPGA)ボード入手可能(HSDCEPをご注文ください)

製品詳細

MAX19692/MAX19693の評価キット(EVキット)は、12ビット、ダイレクトRF合成デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX19692 (2.3Gsps)とMAX19693 (4.0Gsps)の性能を評価するために必要なすべてのコンポーネントを備えた、完全実装および試験済みPCBです。このEVキットボードには、DAC出力の差動-シングルエンド変換用、およびDACクロックのシングルエンド-差動変換用の各広帯域トランスが備えられています。

アプリケーション

  • XバンドトランスミッタのデジタルIF生成
  • 広帯域RF信号(最高2GHz)の直接デジタル生成
  • ダイレクトデジタル合成(DDS)
  • レーダ波形およびLO信号合成

MAX19692EVKIT
MAX19692およびMAX19693の評価キット
MAX19693EVKIT
MAX19692およびMAX19693の評価キット

最新のディスカッション

MAX19693に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品