MAX1932

製造中

デジタル制御、精度0.5%、安全なAPDバイアス電源

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 独自のアーキテクチャによって優れた精度を提供し、システム性能の向上を実現
    • 出力精度:0.5%
    • 低出力リップル:1mV以下
  • 保護機能によって安全な動作を保証
    • 高精度ハイサイド電流制限
    • アバランシェインジケータフラグ
  • 出力電圧の柔軟性によって複数アプリケーションおよび設計アプローチを促進
    • 出力:4.5V~90V
    • SPI対応8ビット内蔵DAC、外部DAC、または外付け抵抗を介して出力電圧を設定
  • 小型の回路実装面積によって機器サイズを削減
    • 12ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
    • 薄型回路:高さ2mm以下
  • 一般的に利用可能な入力電圧範囲:2.7V~5.5V
MAX1932
デジタル制御、精度0.5%、安全なAPDバイアス電源
MAX1932:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX1932EVKIT

MAX1932の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5V~5.5V
  • 出力電圧範囲:40V~90V
  • 抵抗により出力範囲を調整可能
  • 過電流保護
  • SPI対応のシリアルインタフェース
  • メニュー方式ソフトウェア
  • Windows 95/98/2000対応ソフトウェア
  • 最低3Vの入力電圧に再設定可能(MAX1932 ICデータシートを参照)
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1932の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み表面実装PCBです。このEVキットには、SPI™対応シリアルインタフェース付8ビットDACを内蔵するステップアップスイッチングレギュレータのMAX1932が搭載されています。ステップアップスイッチングレギュレータの出力は40V~90Vの電圧範囲に設定され、最大2mAを供給することができます。このEVキットは4.5V~5.5Vを供給するDC電源で駆動します。また、このEVキットは、最低3Vの入力電圧に再設定することができます。

SPI対応シリアルインタフェースは評価用にIBM互換PCのパラレルポートと接続することができます。Windows® 95/98/2000対応ソフトウェアでは、MAX1932のICの機能検証が容易なインタフェースを提供しています。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンを備えたグラフィックインタフェースを備えています。

MAX1932のEVキットは、出力用の電流制限保護を備えています。MAX1932ではQFNパッケージと小型外付け部品によって、回路面積を0.6in x 0.9in以下にすることができます。

アプリケーション

  • 光ファイバネットワーク機器
  • レーザ測距機
  • 光レシーバおよびモジュール
  • PINダイオードバイアス電源
  • テレコム機器

MAX1932EVKIT
MAX1932の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品