MAX17854

新規設計に推奨

14チャンネル、高電圧データ・アクイジション・システム

最高速の収集、最高のASILレベル、全温度範囲での最高精度、および最高のバランス電流

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 動作電圧:65V
  • 超低電力動作
    • シャットダウン・モード:2µA
  • 冗長ADCおよびコンパレータ(COMP)アクイジション
  • セルとバス・バーの電圧の同時アクイジション
  • 14セル電圧測定チャンネル
    • 精度:2.2mV(-40℃~+125℃)
    • 精度:1.8mV(+5℃~+65℃)
  • 14セル、バランシング・スイッチ
    • >ソフトウェア設定可能なバランシング電流:300mA以上
    • 最適化されたドライブおよびパーキングのバランシング・モード
    • 個別セルタイマーによる自動バランシング
    • セル電圧による自動バランシング
    • 緊急放電モード
  • 温度、電圧、またはGPIO用に設定可能な6つの補助入力
  • チップ温度測定機能内蔵
  • 自動過熱保護
  • 個別に設定可能な安全警告
    • 過電圧、低温度フォルト
    • 低電圧、過熱フォルト
    • 1セルミスマッチ警告
  • セル電圧、温度、通信に関するASIL D要件のサポート
  • UART、デュアルUARTインターフェース
  • バッテリ管理UARTプロトコル
    • 最大32個のデバイスをデイジーチェーン接続
    • 容量性通信ポート絶縁
    • ボー・レート:最大2Mbps(自動検出)
    • デバイスあたりの伝搬遅延:1.5µs
    • パケット・エラー・チェック(PEC)
  • I2Cマスター
  • 設定可能なハードウェア・アラート・インターフェース
  • 32ビット固有デバイスID
  • AEC-Q100グレード1
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
MAX17854
14チャンネル、高電圧データ・アクイジション・システム
MAX17854:ファンクションブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 4
MAX17823B 製造中 12チャネル高電圧データ収集システム
MAX17843 製造中 12チャネル、高電圧スマートセンサーデータ収集インタフェース
MAX17853 製造中 14チャネル高電圧データ収集システム
MAX17852 製造中 14チャネル高電圧、ASIL D、データ収集システム、電流検出アンプ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX17854EVKIT

MAX17854の評価用キット

機能と利点

  • MAX17854の特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供
  • 機能評価のための汎用的なGUIインターフェース
  • プラグ&プレイ・アーキテクチャによって迅速なシステムのプロトタイプ作成を実現
  • 高精度測定評価用のフォース/センス・ピンヘッダ
  • バッテリ・エミュレーション用の抵抗スタック搭載
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17854の評価用キット(EVキット)は、14チャンネル高電圧スマート・センサー・データ・アクイジション・インターフェースICのMAX17854の特長および機能の実証に使用されます。このEVキットはMAX17851のEVキットと組み合わされ、ホストPCとの通信を確立します。通信の確立後、MAX17854のEVキットの制御は、ホストPC上のEVキットのGUIを介して実行されます。このGUIはWindows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応で、お近くのアナログ・デバイセズのセールス・オフィスから提供されます。

注:このデータシートのMAX17851に関する記述は、MAX17841Bにも同様に該当します。

MAX17854のEVキットの設計は、ICの電気的パラメータに加えて、ICの特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。このEVキットはバーチカル通信コネクタ(TXLP_CONN、RXLP_CON、TXUP_CONN、RXUP_CONN)およびスナップ&ロック式バッテリ・パック・コネクタを備えており、最大32のデバイスをデイジーチェーン接続したシステムの構築と評価を迅速に行うことが可能です。

アプリケーション

  • バッテリバックアップシステム(UPS)
  • バッテリ式電動工具
  • 電動自転車
  • 電気自動車(EV)
  • 高電圧バッテリスタック
  • ハイブリッド電気自動車(HEV)
  • スーパーキャパシタシステム

MAX17854EVKIT
MAX17854の評価用キット
MAX17854EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品