MAX17332
製造中AccuChargeとModelGauge m5 EZを組み合わせたシングル・セル・チャージャ、残量ゲージ、プロテクタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.12
製品情報
- 不揮発性のプログラマブルな設定を備えたスタンドアロン・チャージャ
- 1%刻み、256段階の充電電流設定
- 充電電圧を2.42V~4.8Vまで0.25%刻みで設定可能
- オプションの手動充電制御
- FET温度制限とヒート・レギュレーション
- 事前評価、スマートフル、ステップチャージングの各オプション
- JEITA—9温度領域
- バッテリ状態とプログラマブルな安全/保護機能
- 過電圧/過充電電流
- 温度領域依存
- 過充電/放電/短絡電流
- 温度の上限/下限の超過
- 充電オプション(ゼロ電圧または1.8V超)
- 低電圧 + SmartEmpty
- プッシュボタン・ウェイクアップ/工場出荷時モード(0.5μA)
- ModelGauge m5 EZアルゴリズム
- 充電レベル(%)、容量、エンプティ/フルまでの時間、寿命
- Cycle+™経年予測 + 経年計画充電
- ダイナミック消費電力—電源能力の見積もり
- SHA-256認証によるクローン防止
- キャリブレーションなしでの高精度計測
- 電流、電圧、電力、時間、サイクル
- ダイ温度と2つのサーミスタ
- 履歴のログ記録、ユーザ・データ
- 低静止電流
- FET有効時:35μA(アクティブ)、21μA(休止)
- FET無効時:8μA(出荷)、0.5μA(シャットダウン)
- 2-Wire(I2C)および1-Wire®
- 1.9 mm x 2.5 mm、15バンプ、0.5mmピッチ、ウェーハレベル・パッケージ(WLP)
MAX17332は、シングル・セル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ用の35μA IQスタンドアロン・チャージャ、残量ゲージ、プロテクタ、バッテリ内部の自己放電検出ICです。このICは、電圧源が存在する場合、AccuCharge™チャージャ技術により、充電のN-FETを変調することで充電を制御します。充電電圧、電流、FET温度は、このICによって制御されます。不揮発性メモリでのフレキシブルな設定によってスタンドアロン充電がサポートされます。このICは、次のアプリケーションをサポートします。
- 低消費電力充電
- 一般的な5V USBから直接1mA~500mAを供給
- USB識別/調整が不要
- 高出力並列パック(1000mA超)
- 並列パックを個別に充電可能
- 並列バッテリのクロスチャージングを防止
- アラートを使用して外部のDC-DCを調整
- ドロップアウトと発熱を最小化
- 保護と充電制御:パック側またはホスト側
このICの理想的なダイオード回路は、CHG FETの電圧降下を抑えながら、システムのトランジェントやアダプタの取り外しに迅速に対応します。
このICは、クーロン・カウンタの短期的な精度と直線性に電圧ベースの残量ゲージの長期的な安定性を組み合わせたModelGauge™ m5 EZアルゴリズムを採用しており、業界をリードする精度を実現しています。このICは、セルの経年劣化、温度、放電率を自動的に補正しながら、様々な動作条件下でミリアンペア時(mAh)またはパーセンテージ(%)による正確な充電状態(SOC)を提供します。
このICは、バッテリの電圧、電流、温度、状態を監視し、過電圧/低電圧、過電流、短絡、高温/低温、過充電状態からバッテリを保護すると共に、外部のハイサイドN-FETを使用した内部自己放電保護機構を提供します。これにより、リチウムイオン/ポリマー・バッテリを確実に安全な条件下で動作させ、バッテリの寿命を延ばすことができます。
アプリケーション
- USB PPSと直接充電
- スマート・バッテリとハイブリッド・スーパーキャパシタ・バッテリ
- デュアル・スクリーン・スマートフォン、タブレット
- ヒアラブル、ウェアラブル、スマートウォッチ
- 医療機器、健康、フィットネス用のモニタ
- ハンドヘルド無線、コンピュータ、アクセサリ
- ホーム/ビルディング・オートメーション、センサー、カメラ
- 並列バッテリAR/VRシステム
この製品にはより新しいバージョンがあります
AccuChargeとModelGauge m5 EZを組み合わせたシングル・セル・チャージャ、残量ゲージ、プロテクタ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17332X22+ | WLCSP | ||
| MAX17332X22+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 17, 2022 - 2350 DESIGN |
||
| MAX17332X22+ | 製造中 | |
| MAX17332X22+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| MAX17330 | 新規設計には非推奨 | AccuCharge + ModelGauge 1セルチャージャ、残量ゲージ、およびプロテクタ |