MAX14916

製造中

小型産業用オクタル(8回路) 1A/クワッド2Aハイサイド・スイッチ、診断機能内蔵

業界最小の工業用オクタル(8回路) 1A/クワッド2Aハイサイド・スイッチ(診断機能付き)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • MAX14916の電流制限:1.1A (最小値)または1.38A (typ)
  • MAX14916Aの電流制限:1.5A (最小値)または2A (typ)
  • 堅牢性およびスマート診断機能
    • 絶対最大電源範囲:65V
    • 内部クランプによる高速な誘導性負荷の消磁
    • SPIインターフェースのCRCエラー・チェック
    • ウォッチドッグ・タイマー
    • 断線検出(スイッチがオン状態とオフ状態の両方)
    • UVLOを備えた低電圧検出
    • VDD喪失またはGND喪失保護
    • サーマル・シャットダウン保護
    • サージ保護内蔵:±1kV/42Ω IEC61000-4-5
    • 動作周囲温度:-40℃~+125℃
  • 消費電力および発熱を低減
    • オン抵抗:250mΩ (最大値、TA = 125℃)
    • 消費電流:2mA (typ)
    • 正確な出力電流制限
  • 柔軟性
    • アドレス指定可能なSPIインターフェースによって絶縁コストを削減
    • SYNCH入力によるスイッチの同時更新
    • 16 LED用のLEDドライバ・マトリックス(24V、5V、または3.3Vにより給電)
    • 柔軟なロジック電圧インターフェース:2.5V~5.5V
  • 小型QFNパッケージ(6mm × 6mm)

MAX14916およびMAX14916Aは8つのハイサイド・スイッチを備え、オン抵抗は125℃の周囲温度でわずか120mΩ (typ)、または250mΩ (最大値)です。各チャンネルは、最大1.1A (MAX14916)または1.5A (MAX14916A)の連続電流を処理できることが保証されています。同様に、2つの隣接するチャンネルを同時に駆動して4つの2.4A (MAX14916)または3A (MAX14916A)スイッチを形成することが可能です。

SPIインターフェースはチップ・アドレス・デコーダを内蔵しており、共通のSPIチップ・セレクト(CS)を利用して最大4つのMAX14916またはMAX14916Aデバイスと通信することが可能です。

SPIインターフェースは、低電圧検出、断線検出、過負荷および電流制限の報告、温度状態の報告などの、全体的およびチャンネル別の設定と診断の柔軟性を提供します。

各チャンネルは、スイッチ・オンおよびオフ状態の両方でオープン負荷を検出可能な断線検出を備えています。LEDドライバは、チャンネル別のフォルト、状態、および電源低電圧状態の表示を提供します。内部アクティブ・クランプによって、誘導性負荷の高速ターンオフが可能です。

ライン/グランド間およびライン相互間のサージ保護を内蔵しており、必要なのはVDDに1つのTVSのみです。内蔵のサージ保護は、クワッドおよびオクタル(8回路)構成に対して機能します。

MAX14916およびMAX14916Aは小型48ピンQFNパッケージ(6mm × 6mm)で提供されます。

アプリケーション

  • 産業用デジタル出力
  • PLCシステム

MAX14916
小型産業用オクタル(8回路) 1A/クワッド2Aハイサイド・スイッチ、診断機能内蔵
MAX14916-MAX14916A Typical Application Circuit 01 MAX14916-MAX14916A Typical Application Circuit 02 MAX14916-MAX14916A Pin Configuration MAX14916-MAX14916A Simplified Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX14916PMB

MAX14916の評価用キット

機能と利点

  • MAX14916の評価が簡単
  • 誘導性負荷の高速消磁のための内部クランプ
  • 個々のチャンネル異常の検出
  • チャンネルあたり最大2.4Aの負荷電流をサポート
  • USB2PMB2#またはUSB2GPIO#アダプタおよびMunich GUIソフトウェアと連動
  • 組み立てと試験が完了済み
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX14916PMB(ペリフェラル・モジュール・ボード)は、診断機能を備えたMAX14916オクタル1A/クワッド2A工業用ハイサイド・スイッチを評価するためのハードウェアを提供します。ICの動作の詳細については、MAX14916 ICのデータシートを参照してください。このモジュールではMAX14916の機能を利用して、各チャンネルのオンとオフを個別に切り替え、異常を継続的に監視することができます。このモジュールが備えているのはMAX14916の機能のサブセットであることに注意してください。より高い柔軟性を求める場合は、MAX14916評価用キットを参照してください。

MAX14916PMB#には、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)通信のための12ピンPmod™互換コネクタが備わっています。このペリフェラル・モジュールは様々な方法で使用できます。アナログ・デバイセズでは、Munich GUIソフトウェアを使用してUSBケーブル経由でのSPI通信を行う低価格のUSB2PMB2#アダプタ・ボードやUSB2GPIO#アダプタ・ボードを販売しています。これはこのボードに付属しませんが、アナログ・デバイセズ、またはいずれかのアナログ・デバイセズ販売代理店から入手できます。または、SPI通信用の12ピンPmod互換コネクタを備えたマイクロコントローラやFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)を使用することもできます。

PCBの寸法は縦62mm × 横22.6mmで、幅はDO端子ブロックの大きさによって決まります。

eval board
MAX14916EVKIT

MAX14916の評価用キット

機能と利点

  • 広い範囲の入力電圧と負荷条件での堅牢な動作
  • VDDOK表示
  • チャンネル・ステータスと異常状態のLED表示
  • 誘導性負荷の高速消磁
  • 断線、過負荷、低電圧、過電流、サーマル・シャットダウンなどの異常状態表示
  • ウォッチドッグおよびSYNCH機能をサポート
  • 通信エラー表示
  • 広いロジック電圧範囲
  • ピンでアドレス指定可能なSPI通信
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 組み立てと試験が完了済み
  • Windows 10互換のソフトウェア

製品詳細

MAX14916評価用キット(EVキット)は、豊富な診断機能を備えた2.4A(最小)クワッド・ハイサイド・スイッチMAX14916の評価を目的としており、実績のある設計となっています。このEVキットには、MAX14916評価用ボードのほか、PCとターゲット・デバイス間の通信をUSBポートとUSB2GPIOインターフェース・ボードを介して提供するグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)が含まれます。USB2GPIO EVキットは別途注文する必要があります。

Windows 10に対応したGUIで、MAX14916 ICの機能を実行することができます。このEVキットのGUIでは、8つのハイサイド・スイッチ(クワッド高電流動作用にハードウェア設定済み)を高速SPIインターフェースを介して個別に制御し、診断情報(断線/オープン負荷、出力チャンネルの状態、複数の低電圧アラーム、全体/チャンネル別の過熱アラーム、複数の異常アラームなど)をMAX14916から受信することができます。

MAX14916 EVキットは、外部の+24V電源から給電する必要があり、完全な負荷がかかった状態では消費電力が10Aを超えることがあります。USB2GPIOインターフェース・ボードはUSBポートから給電します。

MAX14916 EVキット・ボードには、48ピン、6 x 6mm FC2QFNパッケージに搭載されたMAX14916AFM+が付属します。

アプリケーション

  • モーション・コントロールと駆動ユニット
  • PLCセーフティ・デジタルI/Oモジュール
  • PLC標準デジタルI/Oモジュール

MAX14916PMB
MAX14916の評価用キット
MAX14916PMB# Board Photo
MAX14916EVKIT
MAX14916の評価用キット
MAX14916EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品