MAX14915

製造中

小型産業用オクタル(8回路)ハイサイドスイッチ、診断機能内蔵

業界最小のオクタル(8回路)産業用ハイサイドスイッチ、診断機能内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 堅牢性およびスマート診断機能
    • 絶対最大電源範囲:65V
    • 内部クランプによって誘導性負荷の高速消磁を実現
    • SPIインタフェースのCRCエラーチェック
    • 診断チェック用のウォッチドッグタイマ
    • オープンワイヤ検出(スイッチがオンおよびオフの両方)
    • 低電圧検出(UVLO内蔵)
    • VDDまたはGND喪失保護
    • サーマルシャットダウン保護
    • ±1kV/42Ω IEC61000-4-5サージ保護内蔵
    • 動作周囲温度:-40℃~+125℃
  • 電力消費および発熱を削減
    • オン抵抗:250mΩ (max) (TA = 125℃時)
    • 消費電流:2mA (typ)
    • 高精度出力電流制限
  • 柔軟性
    • アドレス指定可能SPIインタフェースによって絶縁コストを削減
    • SYNCH入力によってスイッチの同時更新が可能
    • 16のLED用のLEDドライバマトリクス(24V、5V、または3.3Vによって給電)
    • 柔軟なロジック電圧インタフェース:2.5V~5.5V
  • 小型QFNパッケージ(6mm × 6mm)
MAX14915
小型産業用オクタル(8回路)ハイサイドスイッチ、診断機能内蔵
MAX14915:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX14915EVKIT

MAX14915の評価キット

機能と利点

  • 広範囲の入力電圧と負荷条件に対応する堅牢な動作
  • VDDOK表示
  • チャネル状態およびフォルト状態のLED表示
  • 誘導性負荷の高速消磁
  • オープンワイヤ、過負荷、低電圧、過電流、サーマルシャットダウンフォルト状態表示
  • ウォッチドッグおよびSYNCH機能に対応
  • 通信エラー表示
  • 広いロジック電圧範囲
  • 端子アドレス指定可能なSPI通信
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX14915の評価キット(EVキット)は、拡張診断機能内蔵オクタル(8回路)ハイサイドスイッチのMAX14915を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、MAX14915の評価ボードおよびPCから対象デバイスへのUSBポートおよびUSB2GPIOインタフェースボードを介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。USB2GPIOのEVキットは個別にご注文ください。

GUIはWindows 10に対応し、MAX14915 ICの機能を実行します。EVキットのGUIによって、8つのハイサイドスイッチを高速SPIインタフェースを介して個別に制御し、オープンワイヤ/オープン負荷状態、出力チャネルの状態、複数の低電圧アラーム、全体/チャネル別の過熱アラーム、および複数のフォルトアラームなどの診断情報をMAX14915から受信することが可能です。

MAX14915のEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に10A以上を消費します。USB2GPIOインタフェースボードはUSBポートから給電されます。

MAX14915のEVキットには48ピンFC2QFNパッケージ(6 × 6mm)のMAX14915AFM+が実装されています。

アプリケーション

  • 産業用デジタル出力
  • PLCシステム

eval board
MAX14915EVKIT

MAX14915の評価キット

機能と利点

  • 広範囲の入力電圧と負荷条件に対応する堅牢な動作
  • VDDOK表示
  • チャネル状態およびフォルト状態のLED表示
  • 誘導性負荷の高速消磁
  • オープンワイヤ、過負荷、低電圧、過電流、サーマルシャットダウンフォルト状態表示
  • ウォッチドッグおよびSYNCH機能に対応
  • 通信エラー表示
  • 広いロジック電圧範囲
  • 端子アドレス指定可能なSPI通信
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX14915の評価キット(EVキット)は、拡張診断機能内蔵オクタル(8回路)ハイサイドスイッチのMAX14915を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、MAX14915の評価ボードおよびPCから対象デバイスへのUSBポートおよびUSB2GPIOインタフェースボードを介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。USB2GPIOのEVキットは個別にご注文ください。

GUIはWindows 10に対応し、MAX14915 ICの機能を実行します。EVキットのGUIによって、8つのハイサイドスイッチを高速SPIインタフェースを介して個別に制御し、オープンワイヤ/オープン負荷状態、出力チャネルの状態、複数の低電圧アラーム、全体/チャネル別の過熱アラーム、および複数のフォルトアラームなどの診断情報をMAX14915から受信することが可能です。

MAX14915のEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に10A以上を消費します。USB2GPIOインタフェースボードはUSBポートから給電されます。

MAX14915のEVキットには48ピンFC2QFNパッケージ(6 × 6mm)のMAX14915AFM+が実装されています。

アプリケーション

  • 産業用デジタル出力
  • PLCシステム

MAX14915EVKIT
MAX14915の評価キット
MAX14915EVKIT: Board Photo
MAX14915EVKIT
MAX14915の評価キット
MAX14915EVKIT: Board Photo

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1165
32-Channel Industrial Digital I/O Module
maxrefdes1165 bottom
maxrefdes1165 figure 2
maxrefdes1165 top

最新のディスカッション

最近表示した製品