MAX14913

新規設計には非推奨

オクタル(8回路)高速、ハイサイドスイッチ/プッシュプルドライバ

業界で最堅牢/最高速の24Vドライバ、200kHzのスイッチング速度に対応、工場のスループットを改善

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低消費電力および低発熱
    • ハイサイドRON:230mΩ (max、TA = 125℃)
    • 高効率5V/100mAバックレギュレータ
  • 高速制御システムに最適な高速スイッチング
    • 伝播遅延(ハイサイドモード):0.1µs (typ)
    • 伝播遅延(プッシュプルモード):0.5µs (typ)
    • スイッチングレート能力(プッシュプルモード):200kHz
    • 誘導性負荷の高速消磁
  • 堅牢な動作
    • VDD絶対最大定格:60V
    • マキシムの特許取得済みSafeDemag™による安全な消磁:無制限のインダクタンスのターンオフ
    • IEC61000-4-2 ESD保護:12kV気中放電/8kV接触放電
    • VDDのTVSによるサージ保護:±1kV/42Ω
    • ウォッチドッグとCRCを備えた堅牢なSPIインタフェース
    • 周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 広範な診断によってシステムのダウンタイムを削減
    • ドライバ単位およびチップのサーマルシャットダウン
    • オープンワイヤ検出(ハイサイドモード)
    • 低電源電圧警告
    • 低電圧検出
    • OUTの過電圧検出
    • 過電流検出
    • フォルトおよび出力状態の視覚表示用のLEDドライバ
  • 柔軟なインタフェースによって設計が容易
    • シリアルおよび/またはパラレル制御インタフェース
    • チャネル単位の設定および監視
    • 広いロジック電圧範囲:1.6V~5.5V
  • 小型パッケージと高集積によって小型高密度I/Oモジュールを実現
    • 56ピンQFNパッケージ(8mm x 8mm)
    • 8つのハイサイドスイッチ/プッシュプルドライバ
    • デイジーチェーン可能SPIインタフェース
MAX14913
オクタル(8回路)高速、ハイサイドスイッチ/プッシュプルドライバ
MAX14912、MAX14913:ファンクション(またはブロック)ダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル & アナログI/O 1
MAX14900E 製造中 オクタル(8回路)、高速、産業用、ハイサイドスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX14913EVKIT

MAX14912およびMAX14913の評価キット

機能と利点

  • 広範囲の入力電圧と負荷条件に対応する堅牢な動作
  • SPIインタフェース:クロックレート最大20MHz
  • パラレルインタフェース:スイッチングレート最大200kHz
  • パラレルモードでのマニュアル制御
  • 広いロジック電圧範囲
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • ステータスおよびフォルト状態のLED表示搭載
  • デイジーチェーン可能
  • 逆電圧保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX14912/MAX14913の評価キット(EVキット)は、オクタル(8回路)デジタル出力ドライバのMAX14912またはMAX14913を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、評価ボードおよびPCから対象デバイスへのUSBポートを介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。

このEVキットは、ICの機能を実行するためのWindows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、パラレルモードまたはシリアル(SPI)モードのいずれかでMAX14912/MAX14913を制御することができます。このEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に最大10Aを消費します。

MAX14912EVKIT/MAX14913EVKITには、56ピンTQFN-EPパッケージ(8 x 8mm)に封止されたMAX14912AKN+、またはMAX14913AKN+が実装されています。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 産業用デジタル出力
  • PLCシステム

eval board
MAX14912EVKIT

MAX14912およびMAX14913の評価キット

機能と利点

  • 広範囲の入力電圧と負荷条件に対応する堅牢な動作
  • SPIインタフェース:クロックレート最大20MHz
  • パラレルインタフェース:スイッチングレート最大200kHz
  • パラレルモードでのマニュアル制御
  • 広いロジック電圧範囲
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • ステータスおよびフォルト状態のLED表示搭載
  • デイジーチェーン可能
  • 逆電圧保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX14912/MAX14913の評価キット(EVキット)は、オクタル(8回路)デジタル出力ドライバのMAX14912またはMAX14913を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、評価ボードおよびPCから対象デバイスへのUSBポートを介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。

このEVキットは、ICの機能を実行するためのWindows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、パラレルモードまたはシリアル(SPI)モードのいずれかでMAX14912/MAX14913を制御することができます。このEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に最大10Aを消費します。

MAX14912EVKIT/MAX14913EVKITには、56ピンTQFN-EPパッケージ(8 x 8mm)に封止されたMAX14912AKN+、またはMAX14913AKN+が実装されています。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 産業用デジタル出力
  • PLCシステム

eval board
MAX14912PMB

MAX14912の評価キット

機能と利点

  • MAX14912の簡便な評価
  • 高速プッシュプルデジタル出力
  • セーフデマグネタイゼーションによって無制限のインダクタンスの安全なターンオフを実現するハイサイドスイッチオプション
  • USB2PMB2#またはUSB2GPIO#アダプタおよびMunich GUIソフトウェアとの動作が可能

製品詳細

MAX14912ペリフェラルモジュール(MAX14912PMB)は、オクタル(8回路)デジタル出力ドライバのMAX14912を評価するためのハードウェアを提供します。ICの動作の詳細については、MAX14912 ICのデータシートを参照してください。

このモジュールは、さまざまな方法で使用することができます。マキシムは、Munich GUIソフトウェアを使用してUSBケーブルを介して通信を行う低コストのUSB2PMB1#、USB2PMB2#、またはUSB2GPIO#アダプタボードを販売しています。これは、このボードには付属していません。あるいは、12ピンPmod™対応コネクタを備えた任意のマイクロコントローラまたはFPGAを使用することも可能です。ユーザーのもう1つのオプションは、ワイヤラッピングによって自分のシステムからコネクタX1上のピンへの一時的な接続を行うことです。

PmodのPCBサイズはわずか長さ50mm × 幅20mmで、幅はX3コネクタのサイズによって決まります。

MAX14913EVKIT
MAX14912およびMAX14913の評価キット
MAX14912EVKIT, MAX14913EVKIT: Board Photo
MAX14912EVKIT
MAX14912およびMAX14913の評価キット
MAX14912EVKIT, MAX14913EVKIT: Board Photo
MAX14912PMB
MAX14912の評価キット
MAX14912PMB: Operating Circuit

最新のディスカッション

最近表示した製品