MAX1452

最終販売

低コスト、高精度センサ信号コンディショナ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • シングルチップの高集積アナログ信号経路によって完全な高精度センサーソリューションの設計時間の短縮とスペースの節約を実現
    • 増幅、キャリブレーション、および温度補償
    • 完全アナログ信号経路
    • 対応センサー出力感度:4mV/V~60mV/V
    • 単一ピンデジタルプログラミング
    • 外付けトリム部品不要
    • 16ビットオフセットおよびスパンキャリブレーション分解能
    • 電流と電圧ブリッジ励起の両方をサポート
    • 高速ステップ応答:150µs
    • 内蔵汎用オペアンプ
  • マルチポイントキャリブレーション温度補正をサポートする内蔵ルックアップテーブルによってシステム性能を向上
  • データ破損防止のSecure-Lock™
  • 2mAの低消費電流によって4~20mAアプリケーションの電源設計を簡素化
MAX1452
低コスト、高精度センサ信号コンディショナ
MAX1452:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 3

デザイン・ノート 7

技術記事 13

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADC/DACコンボ・コンバータ 1
MAX1455 最終販売 低コスト高精度センサー信号コンディショナ
センサー・アナログ・フロント・エンド 1
MAX1462 製造中止 低電圧、低電力、16ビットスマートADC
温度センサー 1
MAX1464 最終販売 低電力、低ノイズ、マルチチャネルセンサ信号プロセッサ
可変ゲイン・アンプ(VGA) 1
MAX1450 製造中止 低コスト、ピエゾ抵抗センサ用、精度1%の信号コンディショナ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX1452BEVKIT

Evaluation System for the MAX1452

機能と利点

  • USB Powered
  • Sensor Socket on the EV board
  • On-Board ADC to read the OUT Voltage of MAX1452
  • Windows 10-compatible software
  • User-Friendly Graphical User Interface (GUI)
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX1452 evaluation system (EV system) includes a MAX32625PICO board and the MAX1452 evaluation kit (EV kit). Windows® 10 compatible software provides a user-friendly interface for exercising the feature of the IC. MAX1452 EV kit includes interface circuitry to communicate between the IC and the MAX32625 PICO board and it comes with the 16-pin SSOP MAX1452AAE+ installed.

Applications

  • Accelerometers
  • Humidity Sensors
  • Pressure Calibrators and Controllers
  • Pressure Sensors
  • Resistive Elements Sensors
  • Strain Gauges
  • Transducers and Transmitters

eval board
MAX1452EVSYS

Evaluation System for the MAX1452

機能と利点

  • USB Powered
  • Sensor Socket on the EV board
  • On-Board ADC to read the OUT Voltage of MAX1452
  • Windows 10-compatible software
  • User-Friendly Graphical User Interface (GUI)
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX1452 evaluation system (EV system) includes a MAX32625PICO board and the MAX1452 evaluation kit (EV kit). Windows® 10 compatible software provides a user-friendly interface for exercising the feature of the IC. MAX1452 EV kit includes interface circuitry to communicate between the IC and the MAX32625 PICO board and it comes with the 16-pin SSOP MAX1452AAE+ installed.

Applications

  • Accelerometers
  • Humidity Sensors
  • Pressure Calibrators and Controllers
  • Pressure Sensors
  • Resistive Elements Sensors
  • Strain Gauges
  • Transducers and Transmitters

MAX1452BEVKIT
Evaluation System for the MAX1452
MAX1452BEVKIT, MAX1452EVSYS: Board Photo
MAX1452EVSYS
Evaluation System for the MAX1452
MAX1452BEVKIT, MAX1452EVSYS: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品