MAX1402
製造中+5V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマデルタ) ADC
+5V、18ビットシグマデルタとしては最高のリニアリティ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.06
製品情報
- 分解能18ビットのシグマ-デルタADC
- 480spsまで16ビット精度を保持(ミスコードなし)
- 低自己消費電流:
- 250µA (動作モード)
- 2µA (パワーダウンモード)
- 250µA (動作モード)
- センサ励起用のマッチングされた内蔵電流ソース(200µA)
- 3つの完全差動または5つの疑似差動信号入力チャネル
- 2つの完全差動キャリブレーションチャネル/補助入力チャネルを追加
- 利得およびオフセットは設定可能
- 完全差動リファレンス入力
- 連続またはオンコマンドで変換
- 自動チャネルスキャンおよび連続データ出力モード
- 電源:+5V (アナログ用)および+3Vまたは+5V (ディジタル用)
- 3線式シリアルインタフェース:SPI™/QSPI™コンパチブル
- パッケージ:28ピンSSOP
MAX1402は、センサ励起用にマッチングされた200µAの電流ソースを備えた低電力マルチチャネル、シリアル出力A/Dコンバータ(ADC)です。このADCは16ビット精度を実現するために、ディジタルデシメーションフィルタ付きのシグマ-デルタ変調器を使用しています。ディジタルフィルタのデシメーション係数をユーザが選択できるため、変換分解能を落として出力データ速度を速くすることができます。出力データ速度480spsまで真の16ビット性能を実現します。さらに、変調器のサンプリング周波数の最適化により、電力消費を最小にするか、あるいはスループット速度を最大にすることができます。MAX1402は+5V電源で動作します。
MAX1402は、個々に利得を+1V/V~+128V/Vに設定できる3つの完全差動入力チャネルを備えています。さらに、DCオフセットを入力換算で選択されたフルスケール範囲の117%まで補償できます。これら3つの差動チャネルは、5つの疑似差動入力チャネルとして設定することも可能です。利得およびオフセット誤差補正用に、2つの完全差動システムキャリブレーションチャネルが追加されています。
MAX1402は、全ての信号入力を順番にスキャンし、シリアルインタフェースを通じて最小のオーバヘッドで結果を出力するように設定することもできます。2.4576MHzまたは1.024MHzのマスタークロックを使用した場合、ライン周波数および関連する高調波でディジタルデシメーションフィルタの周波数応答をゼロにプログラムすることにより、ポストフィルタリングなしで優れたライン除去比を保証できます。
MAX1402は28ピンSSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- ループ駆動システム
- ポータブル産業用機器
- ポータブル重量計
- 圧力センサーおよびトランスデューサ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 6
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1402CAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX1402CAI+T | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX1402EAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX1402EAI+T | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1402EAI+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 5 | ||
| MAX1403 | 製造中 | +3V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマ-デルタ) ADC |
| MAX1400 | 製造中 | +5V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマデルタ) ADC |
| MAX195 | 製造中 | 16ビット、85ksps ADC、10µAシャットダウン付 |
| MAX1401 | 製造中 | +3V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマ-デルタ) ADC |
| MAX11060 | 製造中 | 24/16ビット、4チャネル、同時サンプリング、カスケード接続可能、デルタシグマADC |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
設計ツール 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1402に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める