MAX11617
新規設計に推奨低電力、4/8/12チャネル、I²C、12ビットADC、超小型パッケージ
リファレンス内蔵、超低電力、超小型面積、I²C、4/8/12チャネルADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.47
Viewing:
製品情報
- 高速I²C対応のシリアルインタフェース
- ファーストモード:400kHz
- ハイスピードモード:1.7MHz
- 単一電源
- 2.7V~3.6V (MAX11613/MAX11615/MAX11617)
- 4.5V~5.5V (MAX11612/MAX11614/MAX11616)
- 超小型パッケージ
- 8ピンµMAX (MAX11612/MAX11613)
- 1.9mm x 2.2mmの12ピンWLP (MAX11613)
- 16ピンQSOP (MAX11614~MAX11617)
- 2.14mm x 2.0mmの16ピンWLP (MAX11615/MAX11617)
- 内部リファレンス
- 2.048V (MAX11613/MAX11615/MAX11617)
- 4.096V (MAX11612/MAX11614/MAX11616)
- 外部リファレンス:1V~VDD
- 内部クロック
- 4チャネルシングルエンドまたは2チャネル完全差動(MAX11612/MAX11613)
- 8チャネルシングルエンドまたは4チャネル完全差動(MAX11614/MAX11615)
- 12チャネルシングルエンドまたは6チャネル完全差動(MAX11616/MAX11617)
- チャネルスキャンモードを備えたFIFO内蔵
- 低電力
- 670µA (94.4kspsの場合)
- 230µA (40kspsの場合)
- 60µA (10kspsの場合)
- 6µA (1kspsの場合)
- 0.5µA (パワーダウンモードの場合)
- ソフトウェアで設定可能なユニポーラ/バイポーラ
低電力、12ビット、マルチチャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX11612~MAX11617は、トラック/ホールド(T/H)、電圧リファレンス、クロック、およびI²C対応の2線式シリアルインタフェースを内蔵しています。これらのデバイスは、2.7V~3.6V (MAX11613/MAX11615/MAX11617)または4.5V~5.5V (MAX11612/MAX11614/MAX11616)の単一電源で動作し、94.4kspsの最大サンプリングレートで必要な消費電流はわずか670µAです。消費電流は、46kspsでのサンプリングレートの場合、230µA以下に下がります。AutoShutdown™は、コンバージョン間のデバイスをパワーダウンし、低スループットレートでの消費電流を1µA以下に低減します。MAX11612/MAX11613は各4つのアナログ入力チャネルを備え、MAX11614/MAX11615は各8つのアナログ入力チャネルを備え、MAX11616/MAX11617は各12のアナログ入力チャネルを備えています。これらの完全差動アナログ入力は、ユニポーラ/バイポーラ、およびシングルエンド/差動動作用にソフトウェアで設定可能です。
フルスケールアナログ入力範囲は、内部リファレンスによって、または1V~VDDの外部的に印可されたリファレンス電圧によって決定されます。MAX11613/MAX11615/MAX11617は2.048Vのリファレンスを内蔵し、MAX11612/MAX11614/MAX11616は4.096Vのリファレンスを内蔵しています。
MAX11612/MAX11613は、8ピンµMAX®パッケージで、MAX11613は、超小型、1.9mm x 2.2mmの12ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供されます。MAX11614~MAX11617は、16ピンQSOPパッケージおよび超小型、2.14mm x 2.0mmの16ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供されます。MAX11612~MAX11617は、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)が保証されています。ピンコンパチブルの10ビット品については、MAX11606~MAX11611のデータシートをご参照ください。ピンコンパチブルの8ビット品については、MAX11600~MAX11605のデータシートをご参照ください。
アプリケーション
- バッテリ駆動試験装置
- ハンドヘルドポータブルアプリケーション
- 医療用機器
- 受信信号強度インジケータ
- ソーラーパワー遠隔システム
- システム監視
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX11617EEE+ | QSOP | ||
| MAX11617EEE+T | QSOP | ||
| MAX11617EWE+ | WLCSP | ||
| MAX11617EWE+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX11617EEE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX11617に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める