製品概要
機能と利点
- 4/8/12 ADCチャネル入力
 - 1.7MHz I²Cインタフェース
 - EVキットドーターボードにマスターボードから電力を供給
 - Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
 - EVシステムソフトウェアの時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
 - EVシステムソフトウェアの周波数、RMS、Min、Max、およびAverage DC計算
 - 最大1メガサンプルを収集
 - 電圧リファレンス内蔵
 - USB-PC接続
 - 実証済みPCBレイアウト
 - 完全実装および試験済み
 
製品概要
MAX11600~MAX11617の評価システム(EVシステム)は、1つのマスターボード、および6つのEVキットドーターボードの1つを内蔵しています。このEVシステムは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX11600~MAX11617の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。MAX116XXI2CMB+マスターボードは、PCのUSBポートに接続され、I²Cコマンドを該当するEVキットドーターボードに転送することができます。
このEVキットドーターボードは、内部リファレンスを備えた4/8/12チャネル、8/10/12ビット、3V/5V、低電力、高速I²C ADCのMAX11600~MAX11617の性能を検証するための完全実装および試験済みPCBです。
各EVキットドーターボードは、3つの異なるADCを評価しますが、そのEVキットドーターボードの品名として指定されたADCのみがボードに実装されています。これらのデバイスを評価する場合、または個別のボードを注文する場合、他のピンコンパチブルADCの無料サンプルを請求してください。
アプリケーション
- バッテリ駆動試験装置
 - ハンドヘルドポータブルアプリケーション
 - 医療用機器
 - ソーラーパワー遠隔システム
 - システム監視