製品概要
機能と利点
- 超低電力MAX32660 Arm Cortex M4F
 - MAX11615低電力8チャネル12ビットADC
 - MAX40007ナノパワーオペアンプ
 - MAX9119ナノパワーコンパレータ
 - MAX9634電流検出アンプ
 - MAX17222ブーストコンバータ
 - PCBに実装されたボタン電池電源
 
製品概要
MAXNANOPWRBD評価キットは、マキシムのナノパワー技術と、超低電力、低ピン数、FPU内蔵Arm® Cortex®-M4プロセッサのMAX32660を組み合わせて、1つの1.5Vアルカリボタン電池で動作する簡素なデジタルマルチメーターのアプリケーション例を作ります。
このキットには、以下のアイテムが含まれています。
- MAXNANOPWRBD#回路基板
 - MAX326325PICO JTAGデバッガ/プログラマ
 
アプリケーション
- フィットネスモニタ
 - 産業用センサー
 - IoT
 - 光モジュール:QSFP-DD、QSFP、400G
 - ポータブル医療機器
 - スポーツウォッチ
 - ウェアラブル医療パッチ