製品概要
機能と利点
- 12ビット、2/4チャネル、SAR ADCをサポート(MAX11612)
 - 24ビット、4チャネル、プログラマブルデータレート、シグマ-デルタADCをサポート(MAX11040)
 - 12ビット、4チャネルDACをサポート(MAX5135)
 - 標準FMC VITA-57.1 LPCコネクタを介して任意のSpartan 6評価ボードと接続
 
製品概要
MAXSPCSPARTAN6+の評価キット(EVキット)は、Xilinx® Spartan® 6シリーズFPGA用に作成された任意の評価ボードでマキシムのADCとDACを容易に使用することができるように設計されています。このEVキットは、MAX11612およびMAX11040 ADC、および2つのカスケード接続したMAX5135 DACで構成されています。MAX11612は、超低電力の4チャネル2線式12ビットSAR ADCです。このADCは、5V電源で動作し、4.096Vの内部リファレンスを備えています。
MAX11040は、SPI™対応の4チャネル同時サンプリング、カスケード可能な、24ビットシグマ-デルタADCです。MAX5135は、業界最小の12ビット電圧出力DACです。
アプリケーション
- 自動試験装置
 - 自動チューニング
 - バッテリ駆動試験装置
 - 通信システム
 - データ収集
 - 利得およびオフセット調整
 - ハンドヘルドポータブルアプリケーション
 - 産業用データ収集システム
 - 医療用機器
 - マルチ位相パワーシステム
 - ポータブル計測機器
 - 電源保護リレー機器
 - パワーアンプ制御
 - プロセス制御およびサーボループ
 - プログラマブル電圧および電流源
 - 受信信号強度インジケータ
 - ソーラーパワー遠隔システム
 - システム監視