MAX11410
製造中24ビット、マルチチャネル、低電力1.9kspsデルタシグマADC、PGA内蔵
低電力、高精度ADC、高精度センシング用機能内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.77
製品情報
- 信号源に対する高分解能および低ノイズ、広いダイナミックレンジ
- 分解能:24ビット
- プログラマブルゲインアンプ:1、2、4、8、16、32、64、および128倍の利得オプション
- 同時60Hzおよび50Hz電源ライン除去:90dB
- INL:3ppm (typ)、ミッシングコードなし
- 最適化された機能によって、より効率的なシステム設計を実現
- 10のアナログ入力を任意の組み合わせでシングルエンド/完全差動に使用可能
- 2つの専用/1つの共用の差動電圧リファレンス入力
- オンデマンドのオフセットおよび利得の自己較正
- 低電力によって効率的なシステムを実現
- アナログ電源範囲:2.7V~3.6V
- I/O電源範囲:1.7V~3.6V
- スリープモード:1µA以下
- 標準SPI対応の制御インタフェース
- 選択可能な内部/外部発振器
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 小型28ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm):鉛フリーおよびRoHS準拠
MAX11410は、高精度センサー測定用に最適化された機能および仕様を備えた低電力、マルチチャネル、24ビットデルタシグマADCです。
入力セクションは、非常に高い入力インピーダンスを備え1倍~128倍の利得を提供する低ノイズのプログラマブルゲインアンプ(PGA)を内蔵し、全体的ダイナミックレンジを最適化します。入力バッファはPGA未使用時に信号入力をスイッチドキャパシタサンプリング回路から絶縁するため、ハイインピーダンス信号源との組み合わせでもADCを容易に駆動することが可能です。
複数の内蔵機能は、高精度センサーアプリケーションを簡素化します。設定可能な整合済み電流ソースは、抵抗式センサーの励起を提供します。追加の電流シンクおよび電流ソースは、センサーワイヤ断線の検出に役立ちます。10チャネル入力マルチプレクサは、複雑な、マルチセンサー測定に必要な柔軟性を提供します。GPIOは絶縁部品を削減し、スイッチまたはその他の回路の制御を簡易化します。
シングルサイクルモードでの使用時、デジタルフィルタは単一変換サイクル内に安定化します。利用可能なFIRデジタルフィルタは、16msでのシングルサイクル安定化が可能であるとともに、50Hzおよび60Hzラインノイズの90dB以上の同時除去を提供します。
内蔵の発振器は、外付け部品が不要です。必要な場合、代わりに外部クロック源を使用することも可能です。制御レジスタおよび変換データは、SPI対応シリアルインタフェースを介してアクセスします。
アプリケーション
- ポータブル機器
- 抵抗ブリッジ測定
- センサー測定
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX11410ATI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX11410ATI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 17, 2018 - 1722C ASSEMBLY |
||
| MAX11410ATI+ | 製造中 | |
| MAX11410ATI+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?