DS3232M
製造中±5ppm、I²Cリアルタイムクロック、SRAM内蔵
超小型パッケージでメモリを備えた温度補償MEMS RTC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.63
製品情報
- 計時精度:±5ppm (±0.432秒/日) (-40℃~+85℃)
- 236バイトのバッテリバックアップユーザーSRAM
- 連続タイムキーピング用のバッテリバックアップ
- 低消費電力
- DS3232と機能コンパチブル
- 秒、分、時間、曜日、日、月、および年を含む完全なクロックカレンダー機能(うるう年の補正は2100年まで)
- 2つの時刻アラーム
- 1Hzおよび32.768kHzの出力
- リセット出力およびデバウンス付きプッシュボタン入力
- ファースト(400kHz) I2C対応シリアルバス
- 電源電圧:+2.3V~+4.5V
- デジタル温度センサー精度:±3℃
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 8ピンSOパッケージ(150 mil)
- UL (Underwriters Laboratories)認定
DS3232Mは、236バイトのバッテリバックアップSRAMを内蔵した低コストの超高精度I2Cリアルタイムクロック(RTC)です。このデバイスは、バッテリ入力を備え、デバイスへの主電源が遮断された場合も高精度な計時を維持します。MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)発振子を内蔵しているため、デバイスの長期的な精度が向上し、製造ラインでの構成部品数が削減されます。
このRTCは、秒、分、時、曜日、日、月、および年の情報を維持します。うるう年の補正を含め、31日より少ない月の最後の日付は自動的に調整されます。このクロックは、24時間または12時間形式のいずれでも動作し、アクティブローAM/PMインジケータを備えています。2つの設定可能な時刻アラームと1つの1Hz出力が提供されます。アドレスおよびデータは、I2C双方向バスを介してシリアル転送されます。高精度な温度補償電圧リファレンスおよびコンパレータ回路は、VCCの状態を監視し、パワーフェイルの検出、リセット出力の提供、および必要に応じてバックアップ電源への自動的な切り替えを行います。また、アクティブローRSTピンは、マイクロプロセッサリセット生成用のプッシュボタン入力として監視されます。詳細については、データシートの「Block Diagram (ブロック図)」を参照してください。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- 高精細ビデオセキュリティ
- 産業用アプリケーション
- パワーメータ
ドキュメント
信頼性データ 1
デザイン・ノート 5
技術記事 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS3232MZ+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS3232MZ+TRL | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS3232MZ/V+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS3232MZ/V+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |