製品概要

機能と利点

  • 高速ハードウェアおよびソフトウェアデバッグを支援
  • 使いやすいGUIベースアプリケーション
  • ユーザー設定でシングルまたはデュアル電源動作が可能
  • 実装オプション:8ピンまたは16ピンSO

製品概要

DS3231MZ/DS3232M (DS323X)の評価キット(EVキット)は、温度補償リアルタイムクロックのDS3231MまたはDS3232Mの動作を実証する、アプリケーションプログラムを備えた完全実装および試験済み回路基板です。DS3231MおよびDS3232M I2Cリアルタイムクロックは、計時リファレンス用にシリコン(MEMS)共振子を内蔵しています。どちらのデバイスも、常に動作温度を監視し、内部発振器周波数を定期的に調整して、高精度の時間情報を維持します。
このEVキットは、1つのTCXO部品がデモボードにはんだ付けされ、評価キット用USB I/O通信モジュール(DS3900H2)を内蔵し、アプリケーションプログラムおよび使用説明書を収録したCDが付属しています。システム要件は、Windows XP®、Windows Vista®以上を実行するWindows®対応PC、およびUSBポートです。このEVキットは、オプションで単一電源動作にユーザー設定することもでき、付随のI2Cインタフェースおよびアプリケーションプログラムは、レジスタ設定を操作するための容易なアクセスを提供すると同時に、計時およびリアルタイムのアラームによる割込みのさまざまな構成機能を観察することができます。
このEVキットでは、ユーザーは各自のI2Cマスターを動作検証および/またはコード生成用のサンプル部品に接続することも可能です。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 高精細ビデオセキュリティ
  • 産業用アプリケーション
  • パワーメータ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

Software Development