DS2781
DS2781
製造中1セルまたは2セルスタンドアロン残量ゲージIC
1セルまたは2セルアプリケーション用、高精度なバッテリ残容量の読取り向け、完全残量ゲージIC
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 高精度の電圧、温度、および電流測定システム
- 1セルまたは2セルアプリケーションで動作
- 高精度の温度安定内部時間基準
- クーロンカウント、放電レート、温度、およびバッテリセル特性から推定される絶対および相対容量
- ローバッテリ状態の高精度の警報
- クーロンカウントおよび予測寿命を不揮発性(NV) EEPROMに自動バックアップ
- 利得および温度係数の較正によって低コストの検出抵抗の使用が可能
- 24バイトのパラメータEEPROM
- 16バイトのユーザEEPROM
- 固有のIDおよびマルチドロップ1-Wire®インタフェース
- 小型8ピンTSSOPおよび10ピンTDFN (3mm x 4mm)パッケージは、薄型角型電池を使用するバッテリパックに容易に組込み可能
DS2781は生産中ですが、新規プロジェクト用にはModelGauge m5 MAX17215残量ゲージを推奨しています。
DS2781は再充電可能なリチウムイオンバッテリやリチウムイオンポリマバッテリの電圧、温度、および電流を測定し、その残容量を推定します。計算で用いられるセルスタック特性およびアプリケーションパラメータは、内蔵EEPROMに保存されます。現在の温度、放電レート、蓄積電荷、およびアプリケーションパラメータによって取り出すことができる電荷量の控えめな推定値が残容量レジスタによって通知されます。容量の推定値は、ミリアンペア時間で表した残量値と全体のパーセント値で通知されます。アプリケーション
- 民生用双方向無線
- デジタルビデオカメラ
- 産業用PDAおよびハンドヘルドPCデータ端末
- 携帯GPSナビゲーションシステム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2781E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2781E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2781G+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| DS2781G+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| DS2781G-A2+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。