DS1921G
新規設計に推奨Thermochron iButtonデバイス
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$33.19
製品情報
- 高精度、全機能内蔵デジタル温度ロガーによって温度データの収集および電子的な温度記録の配布を簡素化
- 精度:±1℃ (-30℃~+70℃) (精度の仕様については「Electrical Characteristics (電気的特性)」を参照)
- デジタルサーモメーターによって温度を0.5℃単位で測定
- 内蔵のリアルタイムクロック(RTC)およびタイマーの精度:±2分/月 (0℃~+45℃)
- ユーザー設定可能な間隔(1分~255分)で、自動ウェイクアップおよび温度測定
- 2kBのデータログメモリに連続温度測定値を記録
- 2.0℃の分解能で長期間温度ヒストグラム記録
- 設定可能な高温と低温のアラームトリップポイント
- トリップポイント規定範囲逸脱時、最大24回のタイムスタンプと持続時間記録
- NISTトレーサブルチャンバ内で個別に較正済み
- EN12830規格に準拠
- 512バイトの汎用バッテリバックアップSRAM
- 過酷な環境に耐える堅牢な構造
- 耐水性筐体(IP56)またはDS9107 iButtonカプセル内に設置した場合は防水性(3気圧防水の要件を上回る性能)
- CE、FCC、およびUL913認定
- 簡素なシリアルポートによってほとんどのマイクロコントローラと接続して迅速なデータ転送が可能
- 1-Wireプロトコルを使用して1つのデジタル信号によって最大15.4kbps (標準速度)または最大125kbps (オーバードライブモード)でホストと通信
Thermochron® iButton®デバイス(DS1921G)は、温度を測定し、保護メモリセクションにその結果を記録する堅牢な自立式システムです。記録は、温度値の直接保存およびヒストグラムの両形式でユーザ定義の間隔で実行されます。1分~255分の範囲の等間隔で測定された最大2048個の温度値を保管することができます。ヒストグラムは、分解能2.0℃で63個のデータビンを備えています。温度がユーザ設定の範囲を超える場合、DS1921Gはその発生時刻、許容範囲外温度の継続時間、および温度過昇または過冷であったかどうかも記録します。512バイトのバッテリバックアップSRAMが追加されているため、DS1921Gに関連する事項の情報を保管することができます。データは1-Wire®プロトコルを通じてシリアル転送されます。これには単一データ線とグランドリターンのみが必要です。各DS1921Gには、完全なトレーサビリティを保証する、電気的に読取り可能な固有の64ビット登録番号が出荷時にレーザ書込みされます。堅牢なステンレススチールパッケージは、ほこり、湿気、および衝撃などの環境障害に対して高い耐性があります。アクセサリを使うと、コンテナ、パレット、およびバッグなどあらゆる対象物にDS1921Gを取り付けることができます。
アプリケーション
- コールドチェーン、食品安全、および医薬品の温度ロギング
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 6
デザイン・ノート 4
技術記事 17
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1921G-F5# | iButton F5 MicroCan |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。