摘要
DS2480B是从串行接口到1-Wire网络协议转换的桥接器。只要主机具有普通的串行通信UART,就可以通过该桥接器产生严格定时和电压摆率控制的1-Wire波形。应用笔记192是DS2480B串行1-Wire线驱动器的用户指南,提供了详细的通用1-Wire主机操作的通信会话。阅读全文
关联至此文章
产品
串行、1-Wire线驱动器
量产
高精度、Li+电池监测器,带报警输出
量产
智能电池监测器
四路、1-Wire A/D转换器
1-Wire时钟芯片,带有中断
iButton RTC
线寄生电源数字温度计
带有1Kb可锁存EEPROM的1-Wire数字温度传感器
1-Wire寄生供电数字温度计
寄生供电数字温度计
1-Wire环境温度传感器
1-Wire寄生电源、环境温度传感器
分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计
iButton温度记录仪
Thermochron iButton器件
1-Wire EEPROM
iButton 1Kb/4Kb存储器
4K位1-Wire EEPROM
48位节点地址芯片
双通道、可编址开关与1K位存储器
iButton 1Kb/4Kb存储器概述
iButton 1K位只添加
1K位只添加存储器
1Kb、保护型1-Wire EEPROM,带有SHA-1引擎
硅序列号,带有VCC输入
iButton 16K位存储器
iButton 256位EEPROM
16K位只添加存储器
1-Wire、8通道、可编址开关
带有SHA-1功能的iButton金融器件
iButton 64K位存储器
64K位只添加存储器
iButton序列号
1024位1-Wire EEPROM
iButton 16K位只添加
硅序列号