DS1985

量产

iButton 16K位只添加

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 16384位电可编程只读存储器(EPROM)通过一个信号加上地线即可进行经济实惠的通信
  • EPROM分为64个256位页,用于随机访问分包数据记录
  • 每个存储器页都可以受到永久写保护,以防止篡改
  • 器件是“仅添加”存储器,可以在不干扰现有数据的情况下将附加数据编程到EPROM中
  • 利用此架构,软件可以通过将旧页面替换为新编程的页面来修补数据
  • 将控制、地址、数据、电源和编程信号减少到单个数据引脚
  • 8位系列代码规定了DS1985与读取器的通信要求
  • 在2.8V至6.0V的宽电压范围内读取(-40°C至+85°C);编程范围为11.5V至12.0V(-40°C至+85°C)

iButton® 16Kb“仅添加”(DS1985)是一款坚固耐用的读/写数据载体,可识别和存储与其所连接的产品或人员相关的信息。只需很少的硬件即可访问此信息:例如,微控制器的单个端口引脚。DS1985由工厂印刻注册编码组成,其中包括唯一的48位序列号、8位CRC和8位系列代码(0BH)加上用户可编程的16Kb EPROM。DS1985的编程和读取功能完全来自1-Wire通信线路。数据通过1-Wire协议进行串行传输,该协议只需要一根数据线和一个接地回路。如果需要,整个器件可以进行编程,然后进行写保护。或者,可以对器件进行多次编程,每次对器件进行后续编程时,都会将新数据附加到现有数据,但不会覆盖现有数据。注:各个位只能从逻辑1更改为逻辑0,绝不能从逻辑0更改为逻辑1。还包括一项规定,用于指示数据的某个页或多个页不再有效,并且已替换为现在驻留在替代页地址处的新数据或更新版数据。通过这种页地址重定向,软件可以修补数据并增强器件作为独立数据库的灵活性。每个DS1985均有工厂印刻的48位序列号作为唯一标识,确保产品可追溯。坚固耐用的MicroCan封装能够耐受恶劣的应用环境,例如污垢、湿气和冲击等。其紧凑的按钮形外形可与杯形插座自动对齐,因此无论是操作人员还是自动设备,都能够轻松使用DS1985。使用配件,DS1985可以安装在印刷电路板、塑料钥匙扣、带照片的胸牌、身份识别手环和许多其他物体上。应用包括在制品跟踪、电子导游、访问控制、校准常数存储和借记令牌。

DS1985
iButton 16K位只添加
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1985的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览