banner background image

用于灵活制造的软件可配置I/O系统

随着市场对定制产品的需求不断增长,灵活性和制造设施调整能力变得越来越重要。软件可配置I/O (SWIO)技术提供出色的灵活性,支持通过任意引脚访问任意工业I/O功能,且允许在任意时间配置通道。因此,可以在安装时进行自定义,从而加速产品上市,减少设计资源需求,并获得适用于各种项目和客户的通用产品。凭借在过程控制工业I/O领域的深厚专业知识,ADI公司率先提出了SWIO概念并与行业合作伙伴携手合作,提供高度灵活和有价值的技术,以满足当今工业市场对拥有成本的要求。

 

价值和优势

随着工业以太网到边缘的推出,支持SWIO的现场接线盒可以在10 Mb单对以太网和传统4 mA至20 mA/0 V至5 V标准之间提供理想的转换点。此外,通过实施SWIO解决方案,客户可以专注于一些灵活的设计,实现规模经济并受益于降低的物流成本。缩短设计时间,降低安装复杂性,减少资本支出。

thumbsupImg Benefits

架起向10BASE-T1L转换的桥梁

thumbsupImg Benefits

大幅降低物流成本

thumbsupImg Benefits

减少设计时间和资本支出

产品特性

显示更多

Arrow image
carousel title icon
培训与支持

培训与教程

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助