ADI研讨会:数字隔离技巧与技术

2011-04-21

在高速数据总线中实现5 kV隔离并保证时序是非常严峻的设计挑战… 带隔离的通信总线广泛用于各个领域,包括工业、仪器仪表、医学、消费类电子、电源、电机驱动和汽车系统。本次研讨会将将介绍在使用长距离工业总线(例如RS-485, RS-232总线等)和短距离总线(例如SPI, I2C,USB总线等)中使用iCoupler®数字隔离技术涉及到的设计提示与技巧。本次研讨会将讨论以高数据传输速率实现高达5 kV隔离电压而不牺牲高速性能的典型案例的设计技巧,并且介绍串行和并行两类总线的隔离方法。因为许多系统还需要提供隔离电源,所以本次研讨会还将介绍为实现集成的隔离电源所提供的技术和解决方案。

ADI研讨会:数字隔离技巧与技术

2011-04-21
在高速数据总线中实现5 kV隔离并保证时序是非常严峻的设计挑战… 带隔离的通信总线广泛用于各个领域,包括工业、仪器仪表、医学、消费类电子、电源、电机驱动和汽车系统。本次研讨会将将介绍在使用长距离工业总线(例如RS-485, RS-232总线等)和短距离总线(例如SPI, I2C,USB总线等)中使用iCoupler®数字隔离技术涉及到的设计提示与技巧。本次研讨会将讨论以高数据传输速率实现高达5 kV隔离电压而不牺牲高速性能的典型案例的设计技巧,并且介绍串行和并行两类总线的隔离方法。因为许多系统还需要提供隔离电源,所以本次研讨会还将介绍为实现集成的隔离电源所提供的技术和解决方案。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目