SDV照明控制

0001-01-01

这个演示展示了一款低延迟、AI驱动的应用,主要用于软件定义汽车(SDV)的前大灯和信号控制。演示中融合了三个关键要素:支持GMSL输出的摄像头,能够实现高速、远距离、可靠的视觉数据传输;两个采用E2B连接的前大灯,可直接连接到区域控制器,无需微控制器;NVIDIA Orin处理器,充当系统的中央大脑。

这些组件共同构成了一个强大的平台,能够捕捉用户的手势,并通过GMSL将数据发送到NVIDIA处理器。Orin上运行的AI手势检测模型能够解读用户的意图。根据检测到的手势,系统通过E2B向前大灯发送命令,从而调节亮度、激活转向灯或控制车头灯高度调节电机。

SDV照明控制

0001-01-01

这个演示展示了一款低延迟、AI驱动的应用,主要用于软件定义汽车(SDV)的前大灯和信号控制。演示中融合了三个关键要素:支持GMSL输出的摄像头,能够实现高速、远距离、可靠的视觉数据传输;两个采用E2B连接的前大灯,可直接连接到区域控制器,无需微控制器;NVIDIA Orin处理器,充当系统的中央大脑。

这些组件共同构成了一个强大的平台,能够捕捉用户的手势,并通过GMSL将数据发送到NVIDIA处理器。Orin上运行的AI手势检测模型能够解读用户的意图。根据检测到的手势,系统通过E2B向前大灯发送命令,从而调节亮度、激活转向灯或控制车头灯高度调节电机。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目