由GMSL技术驱动的车载影院级体验

0001-01-01

随着车载信息娱乐屏幕尺寸的持续增大和分辨率不断提升,如何通过单根线缆实现高带宽数据传输成为了一大挑战。传统技术方案已难以满足当前的高带宽和可靠性要求,要支持目前的应用需求,我们必须探索未知领域,寻求突破性解决方案。ADI公司推出的GMSL先进eDP解串器系列产品,通过集成数字流压缩(DSC)、菊花链拓扑和DisplayPort等技术,成功攻克了这一技术难关。这些解串器能在单链路架构下实现超高清视频(8K x 2K @ 60 fps)传输,在显著简化系统设计的同时,有效减少了元器件使用量和线缆长度。我们的演示系统充分验证了这一技术的出色性能和可靠性,从而赢得了与知名豪华汽车制造商的业务合作。 这些特性使系统设计人员能够简化设计、减少元件数量、缩短线缆长度,从而打造出更高效、更可靠的车载高端信息娱乐系统。借助ADI的先进eDP解串器,汽车制造商可以简化设计并降低成本,实现高性能的信息娱乐系统。

由GMSL技术驱动的车载影院级体验

0001-01-01

随着车载信息娱乐屏幕尺寸的持续增大和分辨率不断提升,如何通过单根线缆实现高带宽数据传输成为了一大挑战。传统技术方案已难以满足当前的高带宽和可靠性要求,要支持目前的应用需求,我们必须探索未知领域,寻求突破性解决方案。ADI公司推出的GMSL先进eDP解串器系列产品,通过集成数字流压缩(DSC)、菊花链拓扑和DisplayPort等技术,成功攻克了这一技术难关。这些解串器能在单链路架构下实现超高清视频(8K x 2K @ 60 fps)传输,在显著简化系统设计的同时,有效减少了元器件使用量和线缆长度。我们的演示系统充分验证了这一技术的出色性能和可靠性,从而赢得了与知名豪华汽车制造商的业务合作。 这些特性使系统设计人员能够简化设计、减少元件数量、缩短线缆长度,从而打造出更高效、更可靠的车载高端信息娱乐系统。借助ADI的先进eDP解串器,汽车制造商可以简化设计并降低成本,实现高性能的信息娱乐系统。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目