健康传感器平台3.0

2023-02-09

开始使用您的下一代健康或健身可穿戴设备!MAXREFDES104#是一款内置于可穿戴设备的独特评估和开发平台,展示了ADI适用于健康检测应用的多种产品功能,集成了二合一PPG + ECG模拟前端(AFE)传感器(MAX86176)、人体温度传感器(MAX30208)、微控制器(MAX32666)、电源管理IC (MAX20360)和3轴加速度计。这款完整的平台包括3D打印外壳和生物特征识别算法中枢,提供嵌入式心率、氧饱和度和ECG算法(MAX32674)功能。算法输出和原始数据可通过Bluetooth™流传输至PC GUI进行演示、评估和定制开发。

健康传感器平台3.0

2023-02-09
开始使用您的下一代健康或健身可穿戴设备!MAXREFDES104#是一款内置于可穿戴设备的独特评估和开发平台,展示了ADI适用于健康检测应用的多种产品功能,集成了二合一PPG + ECG模拟前端(AFE)传感器(MAX86176)、人体温度传感器(MAX30208)、微控制器(MAX32666)、电源管理IC (MAX20360)和3轴加速度计。这款完整的平台包括3D打印外壳和生物特征识别算法中枢,提供嵌入式心率、氧饱和度和ECG算法(MAX32674)功能。算法输出和原始数据可通过Bluetooth™流传输至PC GUI进行演示、评估和定制开发。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目