AD5770R:適用於光電應用的6通道電流輸出DAC

2020-11-20

ADI的AD5770R是一款適用於光電控制應用的6通道、14位元解析度、低雜訊、可編程電流輸出DAC。它包含一個1.25 V片內基準電壓源、一個用於產生基準電流的2.5 kΩ精密電阻,以及其他元件。

瀏覽AD5770R產品頁面

AD5770R:適用於光電應用的6通道電流輸出DAC

2020-11-20
ADI的AD5770R是一款適用於光電控制應用的6通道、14位元解析度、低雜訊、可編程電流輸出DAC。它包含一個1.25 V片內基準電壓源、一個用於產生基準電流的2.5 kΩ精密電阻,以及其他元件。
瀏覽AD5770R產品頁面
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目