具有 3 个调节环路的 80V 同步 SEPIC / 负输出 / 升压型控制器 IC

2017-09-18

在当今的新式电子系统中,人们越来越需要那种不止能够简单地将一个电压转换为另一个电压的电源转换电路。有些系统需要一个恒定的电流输出或一个恒定的电压输出,而其他则有可能需要电流从输入流至输出或从输出流至输入。所有这些都是在高转换效率和高工作电压范围标准要求下的附加条件。

凌力尔特的 LT8710 是一款具有 3 个调节环路的同步 SEPIC / 负输出 / 升压型控制器 IC,其能够在高达 80V 的输入电压条件下工作。当被配置为一个 SEPIC 或升压型转换器时,输出电压可设定在 1.3V 至 80V。当 LT8710 以负输出转换器使用时,输出电压可设定在 -0.1V 至 -80V。当 LT8710 用作一个 SEPIC 转换器时,其可在输入电压高于、等于或低于期望输出电压的情况下运作。只要输出电压高于 4.5V,输入电压就能降至接近 0V,且转换器仍将正常运作,从而可实现非常宽输入范围的应用。强大的集成型栅极驱动器允许单个 LT8710 电路处理高达 100W 的功率。

LT8710 具有 3 个内置调节环路。这些环路可通过设置以调节输出电压、输出电流和输入电压。在给定的系统中可以使用这些环路的任意组合。LT8710 上的 FLAG 引脚是一个漏极开路引脚,其可充当一个电源良好及 1/10 充电电流检测 (C/10) 引脚。当给密封式铅酸电池充电时,C/10 功能对于设定体电压和浮动电池电压是非常有用的。输入电压调节可用于避免太阳能电池板等高阻抗输入电源崩溃。如果输入电源突然被拿掉,LT8710 能够命令电流从输出流至输入,这样输入电压就能保持一段时间 (由输入调节环路设定),从而产生一个后备电源。

具有 3 个调节环路的 80V 同步 SEPIC / 负输出 / 升压型控制器 IC

2017-09-18

在当今的新式电子系统中,人们越来越需要那种不止能够简单地将一个电压转换为另一个电压的电源转换电路。有些系统需要一个恒定的电流输出或一个恒定的电压输出,而其他则有可能需要电流从输入流至输出或从输出流至输入。所有这些都是在高转换效率和高工作电压范围标准要求下的附加条件。

凌力尔特的 LT8710 是一款具有 3 个调节环路的同步 SEPIC / 负输出 / 升压型控制器 IC,其能够在高达 80V 的输入电压条件下工作。当被配置为一个 SEPIC 或升压型转换器时,输出电压可设定在 1.3V 至 80V。当 LT8710 以负输出转换器使用时,输出电压可设定在 -0.1V 至 -80V。当 LT8710 用作一个 SEPIC 转换器时,其可在输入电压高于、等于或低于期望输出电压的情况下运作。只要输出电压高于 4.5V,输入电压就能降至接近 0V,且转换器仍将正常运作,从而可实现非常宽输入范围的应用。强大的集成型栅极驱动器允许单个 LT8710 电路处理高达 100W 的功率。

LT8710 具有 3 个内置调节环路。这些环路可通过设置以调节输出电压、输出电流和输入电压。在给定的系统中可以使用这些环路的任意组合。LT8710 上的 FLAG 引脚是一个漏极开路引脚,其可充当一个电源良好及 1/10 充电电流检测 (C/10) 引脚。当给密封式铅酸电池充电时,C/10 功能对于设定体电压和浮动电池电压是非常有用的。输入电压调节可用于避免太阳能电池板等高阻抗输入电源崩溃。如果输入电源突然被拿掉,LT8710 能够命令电流从输出流至输入,这样输入电压就能保持一段时间 (由输入调节环路设定),从而产生一个后备电源。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目