80V 宽范围 I2C 电源监视器简化了棘手的系统监视任务

2017-09-18

对于可靠和高效节能 (绿色) 的系统设计而言,功率的准确测量是必不可少的一部分。测量低电压 (1.8V 至 36V) 电源的电压和电流简单明了,但较高的电压则会有较更多挑战。 在本视频中,我们将介绍 LTC2945 宽范围 I2C 系统监视器。该器件可监视任何 0V 至 80V 电源轨的电流、电压和功率,而轨至轨电流输入则允许将检测电阻器置于电源的高端或低端。LTC2945 的宽工作范围是众多应用的理想选择,包括 48V 电信设备、高级夹层卡 (AMC) 和刀片服务器。 LTC2945 利用一个 12 位 ΔΣ ADC 来测量电流和电压,计算功率,并将所有此类信息以及最小值和最大值存储于可通过 I2C 访问的寄存器中。测量的准确度在整个工作温度范围内达到 ±0.75%。如果任何参数超过了用户可编程限值,那么 LTC2945 就按照 SMBus 警报响应协议,标记警报寄存器和引脚。400kHz I2C 接口具有 9 个器件地址、一个阻塞总线复位定时器和一个分路 SDA 引脚,这简化了光隔离。

80V 宽范围 I2C 电源监视器简化了棘手的系统监视任务

2017-09-18
对于可靠和高效节能 (绿色) 的系统设计而言,功率的准确测量是必不可少的一部分。测量低电压 (1.8V 至 36V) 电源的电压和电流简单明了,但较高的电压则会有较更多挑战。 在本视频中,我们将介绍 LTC2945 宽范围 I2C 系统监视器。该器件可监视任何 0V 至 80V 电源轨的电流、电压和功率,而轨至轨电流输入则允许将检测电阻器置于电源的高端或低端。LTC2945 的宽工作范围是众多应用的理想选择,包括 48V 电信设备、高级夹层卡 (AMC) 和刀片服务器。 LTC2945 利用一个 12 位 ΔΣ ADC 来测量电流和电压,计算功率,并将所有此类信息以及最小值和最大值存储于可通过 I2C 访问的寄存器中。测量的准确度在整个工作温度范围内达到 ±0.75%。如果任何参数超过了用户可编程限值,那么 LTC2945 就按照 SMBus 警报响应协议,标记警报寄存器和引脚。400kHz I2C 接口具有 9 个器件地址、一个阻塞总线复位定时器和一个分路 SDA 引脚,这简化了光隔离。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目