20 位 1Msps 0.5ppm INL SAR ADC

2017-09-18

 LTC®2378-20 是一款多功能的通用型 ADC,其可在任何高达 1MHz 的采样速率下提供最先进的性能。在本视频中,我们将阐明: ADC 所能实现之测量准确度的最终限制因素是 ADC 的非线性度,而不是噪声。速度、多功能性和惊人线性度的组合可实现许多令人兴奋的应用机会。例如:在那些同时需要高准确度和高带宽的应用中,一个 20 位 SAR ADC 能够替代两个专用型 ADC。

20 位 1Msps 0.5ppm INL SAR ADC

2017-09-18
 LTC®2378-20 是一款多功能的通用型 ADC,其可在任何高达 1MHz 的采样速率下提供最先进的性能。在本视频中,我们将阐明: ADC 所能实现之测量准确度的最终限制因素是 ADC 的非线性度,而不是噪声。速度、多功能性和惊人线性度的组合可实现许多令人兴奋的应用机会。例如:在那些同时需要高准确度和高带宽的应用中,一个 20 位 SAR ADC 能够替代两个专用型 ADC。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目