简化您的高电压 DC/DC 转换器以延长电池寿命

2017-09-18

凌力尔特的两款低静态电流升压 / SEPIC / 负输出转换器 LT8330 和 LT8331 是专为汽车、工业、电信和便携式应用而特别设计。LT8330 具有一个 1A、60V 电源开关和一个 3V 至 40V 的输入范围,而 LT8331 则具有一个 500mA、140V 电源开关和一个 4.5V 至 100V 的输入范围。两款器件均具有低静态电流,这是一项可延长电池寿命的理想特性。此两款器件能适合众多的应用,可涵盖非常低至非常高的输出电压,并具有一个宽输入电压范围。LT8330 和 LT8331 都拥有低纹波突发模式操作功能,可在轻负载条件下保持高效率。 

简化您的高电压 DC/DC 转换器以延长电池寿命

2017-09-18
凌力尔特的两款低静态电流升压 / SEPIC / 负输出转换器 LT8330 和 LT8331 是专为汽车、工业、电信和便携式应用而特别设计。LT8330 具有一个 1A、60V 电源开关和一个 3V 至 40V 的输入范围,而 LT8331 则具有一个 500mA、140V 电源开关和一个 4.5V 至 100V 的输入范围。两款器件均具有低静态电流,这是一项可延长电池寿命的理想特性。此两款器件能适合众多的应用,可涵盖非常低至非常高的输出电压,并具有一个宽输入电压范围。LT8330 和 LT8331 都拥有低纹波突发模式操作功能,可在轻负载条件下保持高效率。 
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目