ADI/ LTC工業物聯網無線網路-DUST

2017-06-08

ADI/LTC 展示的是DUST無線網路產品SmartMesh IP的Starter kit套件,透過完整的軟硬體組合,快速建置SmartMesh網路不是難事。由於不同的頻率、位置,在不同時間干擾的程度都不同,SmartMesh透過TSCH技術可解決環境干擾問題並且低耗電,可靠度更是高達99.999%!

適用於:適用於無法使用電池,或是電力線的低功耗應用。

相關資訊: 點擊查看詳情

ADI/ LTC工業物聯網無線網路-DUST

2017-06-08
ADI/LTC 展示的是DUST無線網路產品SmartMesh IP的Starter kit套件,透過完整的軟硬體組合,快速建置SmartMesh網路不是難事。由於不同的頻率、位置,在不同時間干擾的程度都不同,SmartMesh透過TSCH技術可解決環境干擾問題並且低耗電,可靠度更是高達99.999%!

適用於:適用於無法使用電池,或是電力線的低功耗應用。
相關資訊: 點擊查看詳情
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目