采用硅技术的开关取代PIN二极

2016-11-30

ADI公司的硅开关产品系列新添两款产品。ADRF5130是一款大功率44W峰值3.5GHz SPDT开关。ADRF5020是一款高隔离宽带30GHz SPDT开关。两款开关都具有小巧的尺寸和较低的偏置功率,无需外部元件。

访问ADRF5130产品页面

采用硅技术的开关取代PIN二极

2016-11-30
ADI公司的硅开关产品系列新添两款产品。ADRF5130是一款大功率44W峰值3.5GHz SPDT开关。ADRF5020是一款高隔离宽带30GHz SPDT开关。两款开关都具有小巧的尺寸和较低的偏置功率,无需外部元件。
访问ADRF5130产品页面
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目