概览
优势和特点
- 半桥拓扑
- 1200V、50A、200kHz
- >100kV/us CMTI
- 4层PCB
- 12V VIN电源
- 独立的高端和低端PWM输入(单一控制,70ns死区时间用于测试)
- 1 LT3999 + 1 ADuM4135(同时适用于高端和低端)
- 全面测试的“去饱和保护”
- 用于V+、V-和AC相位连接的低电感和高电流端子
产品详情
高功率评估板,在200kHz开关频率下提供高达1200V电压和50A电流,包含组合ADI ADuM4135隔离式栅极驱动器 + LT3999隔离电源控制器 + 采用半桥配置的Microsemi SiC电源模块。
欲了解更多信息,请发送电子邮件至:RenwBoards@analog.com.
文档
-
EVAL-MICROSEMI-SIC-MODULE Wiki Guide2018/2/23WIKI