概览
优势和特点
- PC-USB惯性MEMS评估系统
- 支持32位和64位驱动器的Windows XP、Vista和7
- IMU和振动评估软件包
- 兼容大多数ADIS1613x、ADIS162xx、ADIS163xx、ADIS164xx器件
- 高采样速率时同步数据采集
- 寄存器访问用于器件配置和验证
套件包括:
- ADIS16xxx至USB接口板
- 6英尺Mini-USB电缆
- M2x0.4机械螺丝套件(20枚)
产品详情
EVAL-ADISZ将于2017年2月24日后停售。考虑到未来的ADIS16xxx评估需求,请使用EVAL-ADIS2和合适的分线板(连接ADIS16xxx器件至EVAL-ADIS2)。
EVAL-ADIS系统是一种基于PC的简单工具,用于评估iSensor产品,面向尚未准备好将这类产品集成到嵌入式处理器系统的人员。 该系统支持通过应用程序软件实现各支持器件的基本演示、个别寄存器访问和高速数据采集功能。 每个应用程序软件包均随附安装向导,可帮助简化安装并还随附易于使用的简单USB驱动程序包。 EVAL-ADIS随附的所有软件包均兼容Windows XP、Vista和7,并提供32位以及64位驱动程序。 EVAL-ADIS电路板厚度为0.125”,可通过预钻、预攻螺纹的安装孔来安装各个iSensor器件。 安装孔可容纳M2x0.4mm机械螺丝。 该套件还包含5组M2x0.4机械螺丝,可用于多种厚度的封装规格,无需购买额外硬件。 由于集成电源系统,因此大多数情况下无需外部电源,但的确提供外部电源输入,从而可进行电源灵敏度测试。 电源系统采用USB的+5V电压并针对+3.3V器件提供线性调节器选项。
系统需求
- 装有Windows XP、Vista或7的PC
- *.NET 3.5 Framework
文档
-
ADIS16209 Evaluation on the EVAL-ADIS system2013/11/7WIKI
-
UG-287:EVAL-ADIS:iSensor评估系统2011/11/30PDF1252 kB
-
ADIS1646x Evaluation on the EVAL-ADIS System2016/3/29
-
ADIS16210 Evaluation on the EVAL-ADIS system2013/11/7WIKI
-
ADIS16228 Evaluation on a Personal Computer2013/9/16WIKI
-
在EVAL-ADIS系统上评估ADIS162292013/8/30WIKI
-
在EVAL-ADIS系统上评估ADIS162652013/8/30WIKI
-
在EVAL-ADIS系统上评估ADIS1636x2013/8/30WIKI
-
在EVAL-ADIS系统上评估ADIS163752013/8/30WIKI
-
在EVAL-ADIS系统上评估ADIS1644x2013/8/30WIKI
-
中文技术论坛:查看常见问题和最新Eval-ADIS讨论2013/4/2
-
在EVAL-ADIS系统上评估ADIS162662013/1/8WIKI
-
在EVAL-ADIS系统上评估ADIS1630x2013/1/8WIKI
-
在EVAL-ADIS系统上评估ADIS1636x/40x2013/1/8WIKI
-
在EVAL-ADIS系统上评估ADIS163342013/1/8WIKI
-
在EVAL-ADIS系统上评估ADIS1648x2013/1/8WIKI
-
常见问题解答:EVAL-ADIS软件开发支持2013/1/8
-
常见问题解答:在Matlab中使用EVAL-ADIS2013/1/8
-
在EVAL-ADIS系统上评估ADIS1613x2012/12/5WIKI