ADIS16000
过期用于远程传感器的无线网关节点
概述
- 无线振动系统,902.5 MHz至927.5 MHz
- 空闲信道评估和数据包防冲突
- RF协议中的错误检测和校正
- 可编程RF输出功率
- 网关节点(ADIS16000)
- SPI至RF功能
- 最多管理6个传感器节点
- 37.8 mm × 22.8 mm × 8.8 mm MCML封装(ADIS16000)
- 单电源供电:3.0 V至3.6 V
- 工作温度范围:-40℃至+85℃
ADIS16000和ADIS16229可用于创建简单的无线振动检测网络,适合广泛的工业设备应用。ADIS16000提供用于管理网络的网关功能,而ADIS16229提供远程检测功能。
ADIS16229 iSensor®是一款完整的无线振动检测节点,结合了双轴加速度检测和高级时域与频域信号处理。时域信号处理包括可编程抽取滤波器和可选的窗函数。频域处理包括512点、实数值快速傅里叶变换(FFT)、FFT幅度平均和可编程频段报警。通过FFT记录存储系统,用户可以追踪随时间发生的变化,并利用多个抽取滤波器设置捕获FFT。
ADIS16229的动态范围、带宽、采样速率和噪声性能非常适合各种机械健康状况和生产设备监控系统。该器件还提供多种无线配置参数,可以灵活地在电池寿命和通信频率之间达成平衡。
ADIS16000串行外设接口(SPI)能连接大部分嵌入式处理器平台,SMA连接器接口使器件可以使用各种不同的天线。该模块采用专利的无线协议,一次可支持最多6个ADIS16229器件。
ADIS16000模块采用37.8 mm × 22.8 mm × 8.8 mm多芯片芯片模块层压(MCML)结构,而ADIS16229采用37.8 mm × 22.8 mm × 13.5 mm MCML结构。两款器件都具有SMA连接器,可轻松连接天线,并有两个安装孔,可在−40°C至+85°C温度范围内方便地进行安装并运行。ADIS16000还内置一个标准1 mm、14引脚连接器,可连接嵌入式处理器系统。ADIS16229提供导联结构,可轻松连接电池导联。
应用
- 振动分析
- 状态监控
- 机械健康状况
- 仪器仪表和诊断
- 安全关断检测
参考资料
模拟对话 1
在线研讨会 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论