概览
产品详情
ADIS16448/PCBZ是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16448AMLZ、1个柔性电缆和1个接口PCB,可简化现有嵌入式处理器系统原型连接的开发过程。还需将ADIS16448AMLZ直接连接至EVAL-ADIS评估系统。ADIS16448AMLZ是完全校准的MEMS IMU,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它提供双排24引脚连接器接口,可较大限度减少电路板空间,但不支持标准扁平电缆连接。柔性电缆和接口PCB通过双排12引脚连接器提供对ADIS16448AMLZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。文档
-
ADIS16448/PCBZ Data sheet2014/9/3PDF550 K
-
在EVAL-ADIS系统上评估ADIS1644x2013/8/30WIKI