主页
资源库
Using RCLK in a BITS/SSU Application
left arrow 返回 资源库

Using RCLK in a BITS/SSU Application

下载 PDF

Abstract

This application note discusses how one can use the recovered clock from a T1 or E1 span in a Building Integrated Timing Supply (BITS) or a Synchronization Supply Unit (SSU) application. Read full article.

相关信息

产品

DS21348

不推荐用于新设计 Product Tooltip

3.3V、E1/T1/J1线路接口

right arrow

DS21349

过期 Product Tooltip

3.3V、T1/J1线路接口单元

right arrow

DS21352

不推荐用于新设计 Product Tooltip

3.3V DS21352及5V DS21552 T1单芯片收发器

right arrow

DS21354

不推荐用于新设计 Product Tooltip

3.3V/5V、E1单芯片收发器(SCT)

right arrow

DS2143

过期 Product Tooltip

E1控制器

right arrow

DS2148

不推荐用于新设计 Product Tooltip

5V、E1/T1/J1线路接口

right arrow

DS2149

过期 Product Tooltip

5V、T1/J1线路接口单元

right arrow

DS2152

过期 Product Tooltip

增强型T1单芯片收发器

right arrow

DS2154

过期 Product Tooltip

增强型E1单芯片收发器

right arrow

DS2155

过期 Product Tooltip

T1/E1/J1单芯片收发器

right arrow

DS21552

不推荐用于新设计 Product Tooltip

3.3V DS21352及5V DS21552 T1单芯片收发器

right arrow

DS21554

不推荐用于新设计 Product Tooltip

3.3V/5V、E1单芯片收发器(SCT)

right arrow

DS21Q44

过期 Product Tooltip

增强的四路、E1成帧器

right arrow

DS26502

过期 Product Tooltip

T1/E1/J1/64KCC BITS单元

right arrow

DS26503

最后购买期限 Product Tooltip

T1/E1/J1 BITS单元

right arrow

DS26504

最后购买期限 Product Tooltip

T1/E1/J1/64KCC BITS单元

right arrow
显示更多 Arrow image

Modal title