Z86L987

40/44/48引脚、低电压红外微控制器

40mW典型功耗,工作在2.0V至3.6V,有效延长遥控装置的电池使用寿命

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

Z86L987
40/44/48引脚、低电压红外微控制器
pdp-image-unavailable
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
微控制器 7
MAXQ61H 过期 具有红外模块的16位微控制器
MAXQ610 量产 具有红外模块的16位微控制器
Z86L85 过期 28引脚、低电压红外微控制器
Z86L82 过期 28引脚、低电压红外微控制器
Z86L98 过期 28引脚、低电压红外微控制器
Z86L86 过期 28引脚、低电压红外微控制器
Z86L81 过期 28引脚、低电压红外微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 Z86L987的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览