TMP12
过期气流和温度传感器
概述
- 温度传感器包括100 Ω加热器
- 加热器提供功率IC仿真
- 精度:3(典型值,–40 ° C至+100 °C)
- 工作温度最高可达150 °C
- 电阻可编程温度设定点
- 内部比例因子:5 µV/C
- 开路集电极设定点输出:20 µA
- 可编程热滞
- 2.5 V内部基准电压源
- 5 V单电源工作
- 400 A静态电流(加热器关闭)
TMP12是一款硅基气流和温度传感器,设计用于安装在与要求冷却功能的发热元件相同的气流通道中。在需要连续进行风扇冷却或者在峰值功率需求期间(例如电源应用),如果冷却系统发生故障,则可能使系统可靠性和/或安全性受到影响。通过监控温度并仿真功率IC,TMP12可以在冷却系统发生故障时发出警告。
TMP12产生的内部电压与摄氏温度成线性比例,额定为15 µV/°C。将线性化输出与连到TMP12的2.5 V精密基准电压源的外部阻性分压器的电压进行比较。该分压器设定一个或两个基准电压,具体数量由用户确定,从而提供一个或两个温度设定点。比较器输出为开路集电极晶体管,吸电流能力达20 µA。另外提供一个片上迟滞发生器,用以加速温度设定点输出转换,这也可以减少噪声环境中不稳定的输出转换。迟滞可以通过外部电阻链编程,取决于来自2.5 V基准电压源的总电流。TMP12气流传感器同时集成一个精密低温系数100 Ω加热器电阻,可以直接连接至外部5 V电源。当加热器被激活时,会使DIP封装中的芯片温度比环境温度(静止空气)高20°C左右。在TMP12中,加热器的作用是仿真功率IC,就如内部功耗高的调节器或Pentium CPU一样。
当气流较快时,功率器件和TMP12(如果位于同一气流通道中)的封装温度和芯片温度将按气流速率的一定比例被降低。对于TMP12内部温度,可以将一个电阻与加热器串联使其下降,也可通过降低加热器电压来降温。
TMP12设计支持5 V单电源供电,但也可支持12 V电源。加热器仅支持5 V电源。额定温度范围为-40°C至+125°C,当电源电压为5 V时,工作温度可达+150°C,但精度会有所下降。
TMP12提供8引脚塑封DIP和SO封装。
参考资料
在线研讨会 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 TMP12的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论