SW201S

量产

航空航天用四通道单刀单掷 JFET模拟开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 常开式开关(逻辑0输入)
  • 极高的耐静电放电能力
  • 保证先开后合式开关动作:
    tOFF 小于 tON
  • 低导通电阻:80 Ω(最大值)
  • 保证导通电阻匹配:15%(最大值)
  • 导通电阻随模拟输入电压的变化极小:5%
  • 高模拟电流工作方式:10mA(最小值)
  • 高温时漏电流极低
  • 保证开关速度:
    tON=500ns(最大值),tOFF=400ns(最大值)
  • 数字输入为TTL和CMOS兼容
  • 双电源或单电源供电
SW201S
航空航天用四通道单刀单掷 JFET模拟开关
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SW201S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览