SSM2356

过期

2 × 2W、无滤波器、D类立体声音频放大器

Viewing:

概述

  • 采用Σ-Δ调制的无滤波器立体声D类放大器
  • 采用ADI公司的多个D类放大器时无需同步
  • 采用5.0 V电源供电时,能够以2 × 2W功率驱动4 Ω负载,以2x1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真加噪音(THD + N)低于1%
  • 效率:92%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于103 dB
  • 单电源供电:2.5 V至5.5 V
  • 关断电流:20 nA;左右声道控制
  • 短路和热保护
  • 16引脚1.66 mm × 1.66 mm WLCSP封装
  • “爆音与咔嚓声”抑制
  • 内置电阻可减少电路板上的器件数量
  • 用户可选的6 dB或18 dB增益设置
  • 用户可选的超低EMI辐射模式
SSM2356
2 × 2W、无滤波器、D类立体声音频放大器
SSM2356-fbl SSM2356-pc
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
EVAL-SSM2356
SSM2356评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2356的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览