SC1889

过期

Adaptive RF Power Amplifier Linearizer with Dual RMS Power Measurement Unit

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • SC1889 (PC = 00): RFPAL
    • RFin/RFout PA Linearizer SoC in Standard CMOS
    • Fully Adaptive Compensation
    • Low Power Consumption:
      • Duty Cycled (9%) Feedback: 420mW
      • Full Adaptation: 1.06W
    • Frequency Range: 698MHz to 2800MHz
    • Input Signal Bandwidth: Up to 60MHz
    • Up to 28dB ACLR and 38dB IMD Improvement
    • Packaged in 9mm x 9mm QFN Package
    • Operating Case Temperature: -40°C to +100°C
    • Fully RoHS Compliant, Green Materials
    • Pin Compatible with SC1887 and SC1869
  • SC1889 (PC = 11): RFPAL + PMU (Optional)
    • Dual RMS Power Detection Unit (RFIN and RFFB)
      • 30dB of Dynamic Range
      • ±0.10dB Typical Accuracy (Top 20dB)
      • ±0.50dB Typical Accuracy (Bottom 10dB)
    • Frequency Range: 698MHz to 2200MHz
SC1889
Adaptive RF Power Amplifier Linearizer with Dual RMS Power Measurement Unit
pdp-image-unavailable
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
低噪声放大器(LNA)和功率放大器 1
SC1894 推荐用于新设计 225MHz至3800MHz RF功率放大器线性化电路(RFPAL)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

SC-USB-SPI

USB-to-SPI Interface Adapter

特性和优点

  • Provides Easy Connectivity to the SC18XX Interface from a USB Device
  • Allows Use of One Instance of the SC18XX GUI
  • No External Power Supply Required

产品详情

应用

  • null
  • 蜂窝基础设施
  • null
  • 较宽范围的PA和输出功率

SC-USB-SPI
USB-to-SPI Interface Adapter

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SC1889的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览