SC1869

过期

Adaptive RF Power Amplifier Linearizer

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • RFin/RFout PA Linearizer SoC in Standard CMOS
  • Fully Adaptive Compensation
  • Low Power Consumption:
    • Duty-Cycled (9%) Feedback: 420mW
    • Full Adaptation: 1.06W
  • Frequency Range: 698MHz to 2800MHz
  • Input Signal Bandwidth: Up to 20MHz
  • Up to 28dB ACLR and 38dB IMD Improvement*
  • Packaged in 9mm x 9mm QFN Package
  • Operating Case Temperature: -40°C to +100°C
  • Fully RoHS Compliant, Green Materials
  • Pin Compatible with SC1887 and SC1869
SC1869
Adaptive RF Power Amplifier Linearizer
pdp-image-unavailable
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
低噪声放大器(LNA)和功率放大器 1
SC1894 推荐用于新设计 225MHz至3800MHz RF功率放大器线性化电路(RFPAL)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SC1869的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览