MX7824
量产CMOS、高速、8位ADC,带有4或8通道多路复用器
- 产品模型
- 2
概述
- 单芯片数据采集系统
- 四个或八个模拟输入通道
- 每通道转换时间为2.5μs
- 内部2.5V基准电压源(仅MAX154/MAX158)
- 内置采样/保持功能
- ½ LSB误差规格
- +5V单电源供电
- 无需外部时钟
- 节省空间的新SSOP封装
MAX154/MAX158和MX7824/MX7828均为高速、多通道模数转换器(ADC)。MAX154和MX7824具有四个模拟输入通道,而MAX158和MX7828具有八个通道。所有器件的转换时间均为2.5μs。MAX154/MAX158还具有2.5V片内基准电压源,构成了完整的高速数据采集系统。
所有四个转换器都内置采样/保持功能,当存在许多输入信号时无需进行外部采样/保持。模拟输入范围为0V至+5V,尽管ADC采用+5V单电源供电。
ADC无需外部逻辑即可显示为存储器位置或I/O端口,从而简化了微处理器接口。数据输出使用锁存三态缓冲电路,以便直接连接到微处理器数据总线或系统输入端口。
MX7824和MX7828与ADI的AD7824和AD7828引脚兼容。具有内部基准电压源的MAX154和MAX158也与这些产品兼容。
应用
- 音频仪器仪表
- 数字信号处理
- 高速数据采集
- 高速伺服控制
- 电信
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MX7824KCWG+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MX7824KCWG+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MX7824KCWG+ | 量产 | |
| MX7824KCWG+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 模数转换器(ADC) 8 | ||
| MAX154 | 量产 | 具有多路复用器和基准电压源的CMOS高速8位ADC |
| MAX158 | 量产 | CMOS、高速、8位ADC,带有多路复用器及电压基准 |
| MX7576 | 最后购买期限 | CMOS、微处理器接口兼容、5µs/10µs、8位ADC |
| ADC0820 | 量产 | CMOS、高速、8位A/D转换器,带有采样/保持功能 |
| MAX160 | 量产 | CMOS、微处理器接口兼容、4µs、8位ADC |
| MAX152 | 量产 | 3V、8位ADC,带有1µA关断模式 |
| MAX117 | 量产 | +3V、400ksps、4/8通道、8位ADC,带有1µA关断模式 |
| MAX156 | 量产 | 具有同步采样/保持和基准电压源的高速、8通道、8位ADC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MX7824的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论